Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Tool Material Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 5 | 60 | 6 | 1.1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 5 | 60 | 6 | 1.2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 5 | 60 | 6 | 1.3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 5 | 60 | 6 | 1.4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 5 | 60 | 6 | 1.5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 5 | 60 | 6 | 1.6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.85 | 5 | 60 | 6 | 1.7 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 5 | 60 | 6 | 1.8 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.95 | 5 | 60 | 6 | 1.9 | Cobalt HSS (SKH57) | |
1,226.77 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 120 | 240 | 32 | 50.8 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
255.18 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 70 | 160 | 25 | 25.4 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
107.72 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 50 | 125 | 12 | 12.7 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
81.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.18 | 30 | 90 | 8 | 6.35 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.59 | 15 | 60 | 6 | 3.175 | Cobalt HSS (SKH57) | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 7 | 60 | 6 | 2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.05 | 7 | 60 | 6 | 2.1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 7 | 60 | 6 | 2.2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.15 | 7 | 60 | 6 | 2.3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 7 | 60 | 6 | 2.4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 10 | 60 | 6 | 2.5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 10 | 60 | 6 | 2.6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.35 | 10 | 60 | 6 | 2.7 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 10 | 60 | 6 | 2.8 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.45 | 10 | 60 | 6 | 2.9 | Cobalt HSS (SKH57) | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 15 | 60 | 6 | 3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.55 | 15 | 60 | 6 | 3.1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 15 | 60 | 6 | 3.2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.65 | 15 | 60 | 6 | 3.3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.7 | 15 | 60 | 6 | 3.4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 20 | 70 | 6 | 3.5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.8 | 20 | 70 | 6 | 3.6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.85 | 20 | 70 | 6 | 3.7 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.9 | 20 | 70 | 6 | 3.8 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.95 | 20 | 70 | 6 | 3.9 | Cobalt HSS (SKH57) | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 20 | 70 | 6 | 4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.05 | 20 | 70 | 6 | 4.1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.1 | 20 | 70 | 6 | 4.2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.15 | 20 | 70 | 6 | 4.3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 20 | 70 | 6 | 4.4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 25 | 85 | 6 | 4.5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 25 | 85 | 6 | 4.6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.35 | 25 | 85 | 6 | 4.7 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 25 | 85 | 6 | 4.8 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.45 | 25 | 85 | 6 | 4.9 | Cobalt HSS (SKH57) | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 25 | 85 | 6 | 5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.55 | 25 | 85 | 6 | 5.1 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 25 | 85 | 6 | 5.2 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.65 | 25 | 85 | 6 | 5.3 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 25 | 85 | 6 | 5.4 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.75 | 30 | 90 | 6 | 5.5 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 30 | 90 | 6 | 5.6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.85 | 30 | 90 | 6 | 5.7 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 30 | 90 | 6 | 5.8 | Cobalt HSS (SKH57) | |
73.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.95 | 30 | 90 | 6 | 5.9 | Cobalt HSS (SKH57) | |
687.69 € | 1 | 6 giorni | 19.05 | 85 | 185 | 32 | 38.1 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
184.28 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | 65 | 150 | 20 | 19.05 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
103.59 € | 1 | 10 giorni | 4.76 | 40 | 115 | 10 | 9.525 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
58.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | Cobalt HSS (SKH57) | |
81.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.05 | 30 | 90 | 6 | 6.1 | Cobalt HSS (SKH57) |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56/SKH57) | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) | R Tolerance(mm) | ±0.025 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali