Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Tool Material Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.78 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 70 | 160 | 25 | 25.4 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
158.52 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 50 | 125 | 12 | 12.7 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
88.75 € | 1 | 10 giorni | 2 | 20 | 70 | 6 | 4 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
88.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 25 | 85 | 6 | 5 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
269.78 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | 65 | 150 | 20 | 19.05 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
88.84 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
99.88 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 30 | 95 | 8 | 7 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
99.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 35 | 100 | 8 | 8 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
127.03 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 40 | 115 | 10 | 9 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
571.14 € | 1 | 6 giorni | 15.88 | 80 | 180 | 32 | 31.75 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
191.07 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | 55 | 135 | 16 | 15.875 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
127.03 € | 1 | 6 giorni | 5 | 40 | 115 | 10 | 10 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
143.22 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 45 | 120 | 12 | 11 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
143.22 € | 1 | 6 giorni | 6 | 45 | 120 | 12 | 12 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
130.71 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 50 | 125 | 12 | 13 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
130.78 € | 1 | 6 giorni | 7 | 50 | 125 | 12 | 14 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
160.42 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 55 | 135 | 16 | 15 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
160.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 55 | 135 | 16 | 16 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
184.94 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 60 | 145 | 16 | 17 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
185.01 € | 1 | 6 giorni | 9 | 60 | 145 | 16 | 18 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
225.21 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 65 | 150 | 20 | 19 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
225.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 150 | 20 | 20 | Cobalt HSS (SKH57) | ||
246.89 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 65 | 150 | 20 | 21 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
246.96 € | 1 | 6 giorni | 11 | 65 | 150 | 20 | 22 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
263.32 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 70 | 160 | 25 | 23 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
263.37 € | 1 | 6 giorni | 12 | 70 | 160 | 25 | 24 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
309.39 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 70 | 160 | 25 | 25 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
375.07 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 75 | 165 | 25 | 27 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
375.20 € | 1 | 6 giorni | 14 | 75 | 165 | 25 | 28 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
407.24 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 75 | 165 | 25 | 29 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
407.37 € | 1 | 6 giorni | 15 | 75 | 165 | 25 | 30 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
477.58 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 80 | 180 | 32 | 31 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
477.71 € | 1 | 6 giorni | 16 | 80 | 180 | 32 | 32 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
540.42 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 80 | 180 | 32 | 33 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
540.61 € | 1 | 6 giorni | 17 | 80 | 180 | 32 | 34 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
602.62 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 80 | 180 | 32 | 35 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
602.80 € | 1 | 6 giorni | 18 | 80 | 180 | 32 | 36 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
764.50 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 85 | 185 | 32 | 37 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
738.96 € | 1 | 6 giorni | 19 | 85 | 185 | 32 | 38 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
874.74 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 85 | 185 | 32 | 39 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
801.91 € | 1 | 6 giorni | 20 | 85 | 185 | 32 | 40 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
928.78 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 100 | 220 | 32 | 41 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
855.25 € | 1 | 6 giorni | 21 | 100 | 220 | 32 | 42 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,036.29 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 100 | 220 | 32 | 43 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
952.41 € | 1 | 6 giorni | 22 | 100 | 220 | 32 | 44 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,148.75 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 100 | 220 | 32 | 45 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,055.82 € | 1 | 6 giorni | 23 | 100 | 220 | 32 | 46 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,135.66 € | 1 | 6 giorni | 24 | 100 | 220 | 32 | 48 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,294.06 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 220 | 32 | 50 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,431.09 € | 1 | 6 giorni | 26 | 120 | 240 | 32 | 52 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,502.71 € | 1 | 6 giorni | 27 | 120 | 240 | 32 | 54 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,641.45 € | 1 | 6 giorni | 27.5 | 120 | 240 | 32 | 55 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,577.17 € | 1 | 6 giorni | 28 | 120 | 240 | 32 | 56 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,680.83 € | 1 | 6 giorni | 29 | 120 | 240 | 32 | 58 | Cobalt HSS (SKH56) | ||
1,870.78 € | 1 | 6 giorni | 30 | 120 | 240 | 32 | 60 | Cobalt HSS (SKH56) |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56/SKH57) | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) | R Tolerance(mm) | ±0.025 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali