Fresa a testa sferica a 2 taglienti, gambo lungo

Fresa a testa sferica a 2 taglienti, gambo lungo
A long-type ball end mill that supports a wide range of metal mold machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
2LS-BE-3.00R
2LS-BE-3.25R
2LS-BE-3.50R
2LS-BE-3.75R
2LS-BE-4.00R
2LS-BE-4.25R
2LS-BE-4.50R
2LS-BE-4.75R
2LS-BE-5.00R
2LS-BE-5.25R
2LS-BE-5.50R
2LS-BE-5.75R
2LS-BE-6.00R
2LS-BE-6.25R
2LS-BE-6.50R
2LS-BE-6.75R
2LS-BE-7.00R
2LS-BE-7.25R
2LS-BE-7.50R
2LS-BE-7.75R
2LS-BE-8.00R
2LS-BE-8.25R
2LS-BE-8.50R
2LS-BE-8.75R
2LS-BE-9.00R
2LS-BE-9.25R
2LS-BE-9.50R
2LS-BE-9.75R
2LS-BE-10.00R
2LS-BE-10.25R
2LS-BE-10.50R
2LS-BE-10.75R
2LS-BE-11.00R
2LS-BE-11.50R
2LS-BE-12.00R
2LS-BE-12.50R
2LS-BE-13.00R
2LS-BE-13.50R
2LS-BE-14.00R
2LS-BE-14.50R
2LS-BE-15.00R
2LS-BE-16.00R
2LS-BE-20.00R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)

108.23 €

1 10 giorni 33013066

92.90 €

1 6 giorni 3.253513066.5

111.61 €

1 6 giorni 3.53513067

98.18 €

1 6 giorni 3.753513087.5

116.71 €

1 6 giorni 43513088

105.15 €

1 6 giorni 4.254013088.5

87.29 €

1 6 giorni 4.54013089

112.17 €

1 6 giorni 4.7540130109.5

93.31 €

1 6 giorni 5401701010

123.85 €

1 6 giorni 5.25451701010.5

102.53 €

1 6 giorni 5.5451701011

136.15 €

1 6 giorni 5.75451701211.5

113.69 €

1 6 giorni 6451701212

142.49 €

1 6 giorni 6.25501701212.5

119.50 €

1 6 giorni 6.5501701213

151.76 €

1 6 giorni 6.75501701213.5

125.83 €

1 6 giorni 7501701214

162.76 €

1 6 giorni 7.25551701214.5

136.20 €

1 6 giorni 7.5551701215

170.67 €

1 6 giorni 7.75551701615.5

142.85 €

1 6 giorni 8552201616

180.88 €

1 6 giorni 8.25602201616.5

150.34 €

1 6 giorni 8.5602201617

186.68 €

1 6 giorni 8.75602201617.5

155.58 €

1 6 giorni 9602201618

214.97 €

1 6 giorni 9.25652201618.5

179.82 €

1 6 giorni 9.5652201619

226.11 €

1 6 giorni 9.75652202019.5

189.77 €

1 6 giorni 10652602020

263.50 €

1 6 giorni 10.25652602020.5

263.56 €

1 6 giorni 10.5652602021

263.61 €

1 6 giorni 10.75652602021.5

220.41 €

1 6 giorni 11652602022

287.33 €

1 6 giorni 11.5652602023

241.29 €

1 6 giorni 12702602024

278.47 €

1 6 giorni 12.5702602525

280.25 €

1 6 giorni 13702602526

393.85 €

1 6 giorni 13.5702602527

330.00 €

1 6 giorni 14752602528

451.09 €

1 6 giorni 14.5752602529

376.88 €

1 6 giorni 15752602530

459.01 €

1 6 giorni 16803003232

705.09 €

1 6 giorni 201003203240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025 Tool Material Details Cobalt HSS (SKH57)

Supporto tecnico