Fresa a testa sferica a 4 taglienti, gambo lungo (Codici componente)

Fresa a testa sferica a 4 taglienti, gambo lungo
2-flute blade has high rigidity and is excellent at maintaining rounded finish dimensions. Long shank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4LS-BE-15.5R
4LS-BE-16.0R
4LS-BE-16.5R
4LS-BE-17.0R
4LS-BE-17.5R
4LS-BE-18.0R
4LS-BE-18.5R
4LS-BE-19.0R
4LS-BE-19.5R
4LS-BE-20.0R
4LS-BE-21.0R
4LS-BE-22.0R
4LS-BE-22.5R
4LS-BE-23.0R
4LS-BE-24.0R
4LS-BE-25.0R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)

522.85 €

1 6 giorni 15.5803003231

503.37 €

1 6 giorni 16803003232

596.23 €

1 6 giorni 16.5803003233

572.77 €

1 6 giorni 17803003234

613.19 €

1 6 giorni 17.5803003235

626.03 €

1 6 giorni 18803003236

730.97 €

1 6 giorni 18.5803003237

703.00 €

1 6 giorni 191003203238

806.33 €

1 6 giorni 19.51003203239

774.22 €

1 6 giorni 201003203240

874.84 €

1 6 giorni 211003204242

982.41 €

1 6 giorni 221003204244

1,109.14 €

1 6 giorni 22.51253204245

1,142.81 €

1 6 giorni 231253204246

1,196.39 €

1 6 giorni 241253204248

1,309.30 €

1 6 giorni 251253204250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 4
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025 Tool Material Details Cobalt HSS (SKH57)

Supporto tecnico