Fresa a testa torica a 4 tagli

Fresa a testa torica a 4 tagli
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rounds only the corner section, producing stable rounded corners with excellent rigidity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4RBE-6-0.5R
4RBE-6-0.75R
4RBE-6-1R
4RBE-6-1.5R
4RBE-6-2R
4RBE-8-0.5R
4RBE-8-0.75R
4RBE-8-1R
4RBE-8-1.5R
4RBE-8-2R
4RBE-8-2.5R
4RBE-8-3R
4RBE-10-0.5R
4RBE-10-0.75R
4RBE-10-1R
4RBE-10-1.5R
4RBE-10-2R
4RBE-10-2.5R
4RBE-10-3R
4RBE-12-0.5R
4RBE-12-0.75R
4RBE-12-1R
4RBE-12-1.5R
4RBE-12-2R
4RBE-12-2.5R
4RBE-12-3R
4RBE-12-3.5R
4RBE-12-4R
4RBE-12-5R
4RBE-14-0.5R
4RBE-14-0.75R
4RBE-14-1R
4RBE-14-1.5R
4RBE-14-2R
4RBE-14-2.5R
4RBE-14-3R
4RBE-14-4R
4RBE-14-5R
4RBE-15-0.5R
4RBE-15-0.75R
4RBE-15-1R
4RBE-15-1.5R
4RBE-15-2R
4RBE-15-2.5R
4RBE-15-3R
4RBE-15-4R
4RBE-15-5R
4RBE-16-0.5R
4RBE-16-0.75R
4RBE-16-1R
4RBE-16-1.5R
4RBE-16-2R
4RBE-16-2.5R
4RBE-16-3R
4RBE-16-4R
4RBE-16-5R
4RBE-16-6R
4RBE-20-0.5R
4RBE-20-0.75R
4RBE-20-1R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

67.85 €

1 6 giorni 60.516596

67.85 €

1 6 giorni 60.7516596

67.85 €

1 6 giorni 6116596

67.85 €

1 6 giorni 61.516596

67.85 €

1 10 giorni 6216596

75.91 €

1 6 giorni 80.520758

75.91 €

1 8 giorni 80.7520758

75.91 €

1 6 giorni 8120758

75.91 €

1 6 giorni 81.520758

75.91 €

1 6 giorni 8220758

75.91 €

1 6 giorni 82.520758

75.91 €

1 6 giorni 8320758

89.03 €

1 6 giorni 100.5258010

89.03 €

1 6 giorni 100.75258010

89.03 €

1 10 giorni 101258010

89.03 €

1 10 giorni 101.5258010

89.03 €

1 6 giorni 102258010

89.03 €

1 6 giorni 102.5258010

89.03 €

1 6 giorni 103258010

105.21 €

1 6 giorni 120.5309012

105.21 €

1 6 giorni 120.75309012

105.21 €

1 6 giorni 121309012

105.21 €

1 6 giorni 121.5309012

105.21 €

1 6 giorni 122309012

105.21 €

1 6 giorni 122.5309012

105.21 €

1 6 giorni 123309012

105.21 €

1 6 giorni 123.5309012

77.21 €

39.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

124309012

105.21 €

1 6 giorni 125309012

107.71 €

1 6 giorni 140.53510012

107.71 €

1 6 giorni 140.753510012

107.71 €

1 6 giorni 1413510012

107.71 €

1 6 giorni 141.53510012

107.71 €

1 10 giorni 1423510012

107.71 €

1 6 giorni 142.53510012

107.71 €

1 6 giorni 1433510012

107.71 €

1 6 giorni 1443510012

107.71 €

1 6 giorni 1453510012

138.69 €

1 6 giorni 150.54010516

138.69 €

1 6 giorni 150.754010516

138.69 €

1 6 giorni 1514010516

138.69 €

1 6 giorni 151.54010516

107.33 €

1 7 giorni 1524010516

107.33 €

1 6 giorni 152.54010516

107.33 €

1 6 giorni 1534010516

116.36 €

1 6 giorni 1544010516

116.36 €

1 6 giorni 1554010516

105.29 €

1 6 giorni 160.54010516

105.29 €

1 6 giorni 160.754010516

105.29 €

1 6 giorni 1614010516

105.29 €

1 6 giorni 161.54010516

105.29 €

1 10 giorni 1624010516

105.29 €

1 6 giorni 162.54010516

105.29 €

1 10 giorni 1634010516

117.12 €

1 6 giorni 1644010516

117.12 €

1 10 giorni 1654010516

117.12 €

1 6 giorni 1664010516

143.79 €

1 6 giorni 200.54513020

143.79 €

1 6 giorni 200.754513020

143.79 €

1 6 giorni 2014513020

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56)
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura Coating Senza rivestimento Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
R Tolerance(mm) ±0.025 Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico