Punta al carburo con gambo dritto (Codici componente)

Punta al carburo con gambo dritto
  • Sconto volumi elevati
Economical brazing type. A drill for cast iron and non-ferrous metals which maintains the excellent characteristics of carbide alloy along with excellent cost-performance, as it can be repolished any number of times. The shank is the same as the blade/cutting diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SD-3.2
SD-3.5
SD-3.9
SD-4.0
SD-6.3
SD-8.0
SD-9.0
SD-12.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

80.80 €

1 7 giorni 3.243753.2

80.80 €

1 6 giorni 3.547803.5

80.80 €

1 7 giorni 3.947803.9

80.80 €

1 6 giorni 455884

83.86 €

1 7 giorni 6.3671056.3

97.88 €

1 6 giorni 8801188

108.93 €

1 6 giorni 9851259

91.77 €

1 6 giorni 1210515512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Drill Diameter Tolerance(mm) 0~-0.03 Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (20°)

Supporto tecnico