Punta al carburo solido con gambo dritto

Punta al carburo solido con gambo dritto
A carbide tip is brazed, is ideal for drilling aluminum alloy, cast iron, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SSD-6.0
SSD-6.5
SSD-7.0
SSD-7.5
SSD-8.0
SSD-8.5
SSD-9.0
SSD-9.5
SSD-10.0
SSD-10.5
SSD-11.0
SSD-11.5
SSD-12.0
SSD-12.5
SSD-13.0
SSD-13.5
SSD-14.0
SSD-14.5
SSD-15.0
SSD-15.5
SSD-16.0
SSD-16.5
SSD-17.0
SSD-17.5
SSD-18.0
SSD-18.5
SSD-19.0
SSD-19.5
SSD-20.0
SSD-20.5
SSD-21.0
SSD-21.5
SSD-22.0
SSD-22.5
SSD-23.0
SSD-23.5
SSD-24.0
SSD-24.5
SSD-25.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drill Diameter Tolerance
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip length (d)
(mm)

288.81 €

1 6 giorni 6601150~-0.022825

288.81 €

1 6 giorni 6.5601150~-0.022825

288.81 €

1 6 giorni 7601150~-0.022825

288.81 €

1 6 giorni 7.5601150~-0.022825

288.88 €

1 6 giorni 8651300~-0.022827

289.00 €

1 6 giorni 8.5651300~-0.0221027

304.29 €

1 6 giorni 9651300~-0.0221027

315.48 €

1 6 giorni 9.5651300~-0.0221027

319.66 €

1 6 giorni 10701400~-0.0221030

335.71 €

1 6 giorni 10.5701400~-0.0221030

354.61 €

1 6 giorni 11701400~-0.0271230

364.35 €

1 6 giorni 11.5701400~-0.0271230

370.04 €

1 6 giorni 12751500~-0.0271232

383.94 €

1 6 giorni 12.5751500~-0.0271232

393.74 €

1 6 giorni 13751500~-0.0271232

415.99 €

1 6 giorni 13.5751500~-0.0271232

438.30 €

1 6 giorni 14751500~-0.0271232

460.30 €

1 6 giorni 14.5801600~-0.0271634

492.98 €

1 6 giorni 15801600~-0.0271634

501.39 €

1 6 giorni 15.5801600~-0.0271634

518.08 €

1 6 giorni 16801600~-0.0271634

543.36 €

1 6 giorni 16.51001800~-0.0271635

567.07 €

1 6 giorni 171001800~-0.0271635

587.99 €

1 6 giorni 17.51001800~-0.0271635

603.09 €

1 6 giorni 181001800~-0.0272035

636.02 €

1 6 giorni 18.51202000~-0.0272037

658.34 €

1 6 giorni 191202000~-0.0332037

677.86 €

1 6 giorni 19.51202000~-0.0332037

693.23 €

1 6 giorni 201202000~-0.0332037

712.13 €

1 6 giorni 20.51202000~-0.0332037

726.80 €

1 6 giorni 211202000~-0.0332037

752.90 €

1 6 giorni 21.51402200~-0.0332039

771.10 €

1 6 giorni 221402200~-0.0332039

791.32 €

1 6 giorni 22.51402200~-0.0332539

808.14 €

1 6 giorni 231402200~-0.0332539

846.83 €

1 6 giorni 23.51602400~-0.0332544

867.11 €

1 6 giorni 241602400~-0.0332544

893.66 €

1 6 giorni 24.51602400~-0.0332544

902.83 €

1 6 giorni 251602400~-0.0332544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (28 to 30°)

Supporto tecnico