Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (R) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter | Outer Diameter (D) | Outer Diameter Length (ℓ1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.80 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 65 | 8 | 9 | 10 | 20 | ||
86.80 € | 1 | 10 giorni | 0.75 | 65 | 8 | 8.5 | 10 | 20 | ||
76.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 65 | 8 | 8 | 10 | 20 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 65 | 10 | 9 | 12 | 20 | |
86.94 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 65 | 10 | 9.5 | 12 | 20 | ||
86.94 € | 1 | 6 giorni | 1.75 | 65 | 10 | 8.5 | 12 | 20 | ||
77.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 65 | 10 | 8 | 12 | 20 | |
77.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 70 | 12 | 9 | 14 | 20 | |
87.10 € | 1 | 6 giorni | 2.25 | 70 | 12 | 9.5 | 14 | 20 | ||
87.18 € | 1 | 6 giorni | 2.75 | 75 | 12 | 10.5 | 16 | 25 | ||
77.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 75 | 12 | 10 | 16 | 25 | |
87.47 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 75 | 16 | 11 | 18 | 25 | ||
99.83 € | 1 | 6 giorni | 3.25 | 75 | 16 | 11.5 | 18 | 25 | ||
99.91 € | 1 | 6 giorni | 3.75 | 75 | 16 | 12.5 | 20 | 25 | ||
87.54 € | 1 | 10 giorni | 4 | 75 | 16 | 12 | 20 | 25 | ||
97.43 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 75 | 16 | 12 | 21 | 25 | ||
113.10 € | 1 | 6 giorni | 4.25 | 75 | 16 | 12.5 | 21 | 25 | ||
113.18 € | 1 | 6 giorni | 4.75 | 80 | 16 | 12.5 | 22 | 25 | ||
97.51 € | 1 | 10 giorni | 5 | 80 | 16 | 12 | 22 | 25 | ||
124.79 € | 1 | 6 giorni | 5.25 | 80 | 16 | 12 | 23 | 28 | ||
109.13 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 80 | 16 | 12 | 23 | 28 | ||
125.32 € | 1 | 6 giorni | 5.75 | 80 | 20 | 14.5 | 26 | 28 | ||
109.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | 80 | 20 | 14 | 26 | 28 | ||
101.96 € | 1 | 6 giorni | 6.25 | 80 | 20 | 13.5 | 26 | 28 | ||
126.14 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 80 | 20 | 13 | 26 | 28 | ||
101.96 € | 1 | 6 giorni | 6.75 | 83 | 20 | 12.5 | 26 | 28 | ||
88.13 € | 1 | 10 giorni | 7 | 83 | 20 | 12 | 26 | 28 | ||
102.00 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 85 | 20 | 12 | 27 | 30 | ||
115.83 € | 1 | 6 giorni | 7.25 | 85 | 20 | 12.5 | 27 | 30 | ||
115.94 € | 1 | 6 giorni | 7.75 | 88 | 20 | 12.5 | 28 | 33 | ||
102.11 € | 1 | 10 giorni | 8 | 88 | 20 | 12 | 28 | 33 | ||
114.94 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 90 | 20 | 13 | 30 | 35 | ||
125.30 € | 1 | 6 giorni | 9 | 95 | 25 | 14 | 32 | 35 | ||
134.00 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 95 | 25 | 14 | 33 | 35 | ||
134.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 95 | 25 | 15 | 35 | 35 | ||
161.33 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 100 | 25 | 14 | 35 | 40 | ||
161.33 € | 1 | 6 giorni | 11 | 100 | 25 | 13 | 35 | 40 | ||
178.77 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 100 | 25 | 15 | 38 | 40 | ||
178.77 € | 1 | 6 giorni | 12 | 100 | 25 | 14 | 38 | 40 | ||
228.26 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 105 | 32 | 15 | 40 | 45 | ||
228.26 € | 1 | 6 giorni | 13 | 105 | 32 | 14 | 40 | 45 | ||
273.19 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 110 | 32 | 18 | 45 | 45 | ||
273.19 € | 1 | 6 giorni | 14 | 110 | 32 | 17 | 45 | 45 | ||
318.12 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 110 | 32 | 16 | 45 | 45 | ||
318.12 € | 1 | 6 giorni | 15 | 110 | 32 | 15 | 45 | 45 | ||
415.95 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 110 | 32 | 19 | 50 | 45 | ||
415.95 € | 1 | 6 giorni | 16 | 110 | 32 | 18 | 50 | 45 | ||
508.07 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 115 | 32 | 19 | 52 | 50 | ||
442.97 € | 1 | 6 giorni | 17 | 115 | 32 | 18 | 52 | 50 | ||
523.61 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 115 | 32 | 17 | 52 | 50 | ||
459.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 115 | 32 | 16 | 52 | 50 | ||
572.53 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 115 | 32 | 18 | 55 | 55 | ||
499.95 € | 1 | 6 giorni | 19 | 115 | 32 | 17 | 55 | 55 | ||
601.02 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 115 | 32 | 18 | 57 | 55 | ||
524.40 € | 1 | 6 giorni | 20 | 115 | 32 | 17 | 57 | 55 | ||
684.43 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 125 | 32 | 26 | 67 | 60 | ||
598.59 € | 1 | 6 giorni | 21 | 125 | 32 | 25 | 67 | 60 | ||
684.43 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 125 | 32 | 24 | 67 | 60 | ||
598.59 € | 1 | 6 giorni | 22 | 125 | 32 | 23 | 67 | 60 | ||
705.11 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 125 | 32 | 22 | 67 | 60 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Acciaio generico / Ghisa / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes(sheet) | 4 | Tip tolerance(mm) | 0~-0.1 |
shank | Straight | O.D. Tolerance | +0.15~+0.20 | R Tolerance(mm) | 0~+0.05 |
X, Y Tolerance(mm) | 0~+0.1 |
Configura
Proprietà di base
R Size (R)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tip diameter
Outer Diameter (D)
Outer Diameter Length (ℓ1)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali