Fresa per smussatura centrale

Fresa per smussatura centrale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A single product capable of five types of machining: center positioning, chamfering, side surface machining, drilling, and V-grooving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
CM-60-4
CM-60-6
CM-60-8
CM-60-10
CM-60-12
CM-60-16
CM-60-20
CM-60-25
CM-60-30
CM-60-35
CM-60-40
CM-90-4
CM-90-6
CM-90-8
CM-90-10
CM-90-12
CM-90-16
CM-90-20
CM-90-25
CM-90-30
CM-90-35
CM-90-40
CM-120-4
CM-120-6
CM-120-8
CM-120-10
CM-120-12
CM-120-16
CM-120-20
CM-120-25
CM-120-30
CM-120-35
CM-120-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Blade length (ℓ)

89.84 €

1 6 giorni 60475811

97.98 €

1 6 giorni 606851013

86.86 €

1 6 giorni 6081001219

102.10 €

1 6 giorni 60101201622

152.38 €

1 6 giorni 60121251626

228.57 €

1 6 giorni 60161452032

262.86 €

1 6 giorni 60201652538

316.95 €

1 6 giorni 60251703245

551.62 €

1 6 giorni 60301753245

711.62 €

1 6 giorni 60351803250

1,047.62 €

1 6 giorni 60402004260

58.35 €

29.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

90475811

89.03 €

1 6 giorni 906851013

103.22 €

1 6 giorni 9081001219

86.86 €

45.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

90101201622

137.14 €

1 6 giorni 90121251626

206.48 €

1 6 giorni 90161452032

239.24 €

1 6 giorni 90201652538

289.52 €

1 6 giorni 90251703245

500.57 €

1 6 giorni 90301753245

646.10 €

1 6 giorni 90351803250

951.62 €

1 6 giorni 90402004260

89.84 €

1 6 giorni 120475811

97.98 €

1 6 giorni 1206851013

86.86 €

1 6 giorni 12081001219

102.10 €

1 6 giorni 120101201622

152.38 €

1 6 giorni 120121251626

228.57 €

1 6 giorni 120161452032

262.86 €

1 6 giorni 120201652538

316.95 €

1 6 giorni 120251703245

551.62 €

1 6 giorni 120301753245

711.62 €

1 6 giorni 120351803250

1,047.62 €

1 6 giorni 120402004260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Gola a V / Perforazione / Side work material Acciaio generico / Ghisa / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Number of flutes(sheet) 2 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
shank Straight Angle Tolerance(Minute) ±15' Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (30°)

Supporto tecnico