Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR-MT-60-40 |
CR-MT-60-50 |
CR-MT-60-60 |
CR-MT-60-80 |
CR-MT-60-100 |
CR-MT-90-40 |
CR-MT-90-50 |
CR-MT-90-60 |
CR-MT-90-80 |
CR-MT-90-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter | Blade length (ℓ) | Outer Diameter (D) | Outer Diameter Length (ℓ1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.92 € | 1 | 6 giorni | 60 | 9 | 133 | MT2 | 6 | 29.5 | 40 | 13.5 | ||
496.18 € | 1 | 6 giorni | 60 | 9 | 145 | MT2 | 7 | 37.2 | 50 | 15.8 | ||
688.40 € | 1 | 6 giorni | 60 | 11 | 155 | MT2 | 10 | 43.3 | 60 | 16.7 | ||
1,378.45 € | 1 | 6 giorni | 60 | 13 | 193 | MT3 | 10 | 60.6 | 80 | 18.4 | ||
2,206.34 € | 1 | 6 giorni | 60 | 15 | 216 | MT3 | 10 | 77.9 | 100 | 24.1 | ||
249.16 € | 1 | 6 giorni | 90 | 9 | 121 | MT2 | 6 | 17 | 40 | 14 | ||
442.14 € | 1 | 6 giorni | 90 | 9 | 130 | MT2 | 7 | 21.5 | 50 | 16.5 | ||
660.40 € | 1 | 6 giorni | 90 | 11 | 136.5 | MT2 | 10 | 25 | 60 | 16.5 | ||
1,157.98 € | 1 | 6 giorni | 90 | 13 | 168 | MT3 | 10 | 35 | 80 | 19 | ||
1,875.83 € | 1 | 6 giorni | 90 | 15 | 183 | MT3 | 10 | 45 | 100 | 24 |
Loading...
Application | Smussatura foro | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | shank | MT | Large diameter tolerance | +0.3~+0.5 |
Angle Tolerance(Minute) | ±15' |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tip diameter
Blade length (ℓ)
Outer Diameter (D)
Outer Diameter Length (ℓ1)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali