Fresa a taglio laterale (fresa standard)

Fresa a taglio laterale (fresa standard)
  • Sconto volumi elevati
There are cutting edges on the outer periphery and the side, making it suitable for general applications such as grooving, step cutting, side cutting and width setting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SC-75-3-25.4
SC-75-3.5-25.4
SC-75-4-25.4
SC-75-4.5-25.4
SC-75-5-25.4
SC-75-5.5-25.4
SC-75-6-25.4
SC-75-6.5-25.4
SC-75-7-25.4
SC-75-7.5-25.4
SC-75-8-25.4
SC-75-8.5-25.4
SC-75-9-25.4
SC-75-10-25.4
SC-75-11-25.4
SC-75-12-25.4
SC-75-13-25.4
SC-75-14-25.4
SC-75-15-25.4
SC-75-16-25.4
SC-75-17-25.4
SC-75-18-25.4
SC-75-19-25.4
SC-75-20-25.4
SC-75-22-25.4
SC-75-23-25.4
SC-75-24-25.4
SC-75-25-25.4
SC-100-3-25.4
SC-100-3.5-25.4
SC-100-4-25.4
SC-100-4.5-25.4
SC-100-5-25.4
SC-100-5.5-25.4
SC-100-6-25.4
SC-100-6.5-25.4
SC-100-7-25.4
SC-100-7.5-25.4
SC-100-8-25.4
SC-100-8.5-25.4
SC-100-9-25.4
SC-100-9.5-25.4
SC-100-10-25.4
SC-100-10.5-25.4
SC-100-11-25.4
SC-100-12-25.4
SC-100-13-25.4
SC-100-14-25.4
SC-100-15-25.4
SC-100-16-25.4
SC-100-17-25.4
SC-100-18-25.4
SC-100-19-25.4
SC-100-20-25.4
SC-100-22-25.4
SC-100-23-25.4
SC-100-24-25.4
SC-100-25-25.4
SC-100-26-25.4
SC-100-28-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ mm)
Blade width (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade width tolerance Side Blade Length

122.18 €

1 6 giorni 753220~+0.0510.5

111.82 €

1 6 giorni 753.5220~+0.0510.5

111.87 €

1 6 giorni 754220~+0.0510.5

108.52 €

1 6 giorni 754.5220~+0.0510.5

108.59 €

1 10 giorni 755220~+0.0510.5

108.65 €

1 6 giorni 755.5220~+0.0510.5

108.71 €

1 6 giorni 756220~+0.0510.5

117.12 €

1 6 giorni 756.5220~+0.0510.5

117.24 €

1 6 giorni 757220~+0.0510.5

117.31 €

1 6 giorni 757.5220~+0.0610.5

117.37 €

1 6 giorni 758220~+0.0610.5

127.86 €

1 6 giorni 758.5220~+0.0610.5

128.00 €

1 6 giorni 759220~+0.0610.5

128.11 €

1 Disponibile 7 giorni 7510220~+0.0610.5

142.85 €

1 6 giorni 7511220~+0.0610.5

143.03 €

1 6 giorni 7512220~+0.0710.5

155.68 €

1 6 giorni 7513220~+0.0710.5

155.86 €

1 6 giorni 7514220~+0.0710.5

166.42 €

1 6 giorni 7515220~+0.0710.5

166.60 €

1 6 giorni 7516220~+0.0710.5

200.11 €

1 6 giorni 7517220~+0.0710.5

200.29 €

1 6 giorni 7518220~+0.0710.5

232.41 €

1 6 giorni 7519220~+0.0710.5

232.59 €

1 6 giorni 7520220~+0.0710.5

265.59 €

1 6 giorni 7522220~+0.0710.5

276.15 €

1 6 giorni 7523220~+0.0710.5

276.27 €

1 6 giorni 7524220~+0.0710.5

284.11 €

1 6 giorni 7525220~+0.0710.5

184.51 €

1 10 giorni 1003280~+0.0514

165.17 €

1 6 giorni 1003.5280~+0.0514

165.29 €

1 6 giorni 1004280~+0.0514

165.47 €

1 6 giorni 1004.5280~+0.0514

165.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1005280~+0.0514

165.73 €

1 6 giorni 1005.5280~+0.0514

165.92 €

1 6 giorni 1006280~+0.0514

180.64 €

1 6 giorni 1006.5280~+0.0514

180.77 €

1 6 giorni 1007280~+0.0514

180.95 €

1 6 giorni 1007.5280~+0.0614

181.08 €

1 6 giorni 1008280~+0.0614

199.98 €

1 6 giorni 1008.5280~+0.0614

200.17 €

1 6 giorni 1009280~+0.0614

200.29 €

1 6 giorni 1009.5280~+0.0614

200.42 €

1 10 giorni 10010280~+0.0614

232.59 €

1 6 giorni 10010.5280~+0.0614

232.72 €

1 6 giorni 10011280~+0.0614

233.03 €

1 6 giorni 10012280~+0.0714

254.84 €

1 6 giorni 10013260~+0.0714

255.15 €

1 6 giorni 10014260~+0.0714

274.94 €

1 6 giorni 10015260~+0.0714

281.44 €

1 6 giorni 10016260~+0.0714

313.05 €

1 6 giorni 10017260~+0.0714

313.36 €

1 6 giorni 10018260~+0.0714

335.87 €

1 6 giorni 10019260~+0.0714

336.18 €

1 6 giorni 10020260~+0.0714

388.95 €

1 6 giorni 10022260~+0.0714

426.76 €

1 6 giorni 10023260~+0.0714

427.07 €

1 6 giorni 10024260~+0.0714

454.50 €

1 6 giorni 10025260~+0.0714

478.40 €

1 6 giorni 10026260~+0.0714

528.39 €

1 6 giorni 10028260~+0.0714

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Side surface, groove Hole Diameter (ø)(φ mm) 25.4
Torsion Angle (θ)(°) No torsion Coating Non-Coated O.D. Tolerance 0~+0.5

Supporto tecnico