Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.27 € | 1 | 10 giorni | 30° | 70 | 6 | 20 | ||
159.85 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 8 | 20 | ||
174.46 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 10 | 20 | ||
159.73 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 4 | 22 | ||
153.66 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 6 | 22 | ||
164.16 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 8 | 22 | ||
184.38 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 10 | 22 | ||
237.79 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 6 | 28 | ||
257.58 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 8 | 28 | ||
281.46 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 10 | 28 | ||
349.11 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 13 | 28 | ||
404.16 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 15 | 28 | ||
174.58 € | 1 | 6 giorni | 35° | 70 | 10 | 20 | ||
184.51 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 10 | 22 | ||
209.60 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 13 | 22 | ||
237.86 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 6 | 28 | ||
257.70 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 8 | 28 | ||
281.59 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 10 | 28 | ||
404.41 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 15 | 28 | ||
174.65 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 10 | 20 | ||
192.79 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 13 | 20 | ||
153.72 € | 1 | 6 giorni | 40° | 75 | 6 | 22 | ||
237.92 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 6 | 28 | ||
257.76 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 8 | 28 | ||
281.71 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 10 | 28 | ||
404.66 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 15 | 28 | ||
162.19 € | 1 | 10 giorni | 45° | 70 | 10 | 20 | ||
176.16 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 13 | 20 | ||
145.89 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 4 | 22 | ||
141.90 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 6 | 22 | ||
152.52 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 8 | 22 | ||
169.33 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 10 | 22 | ||
192.40 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 13 | 22 | ||
218.90 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 15 | 22 | ||
218.70 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 4 | 28 | ||
219.15 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 6 | 28 | ||
234.88 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 8 | 28 | ||
259.53 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 10 | 28 | ||
321.16 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 13 | 28 | ||
373.49 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 15 | 28 | ||
402.32 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 18 | 28 | ||
432.34 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 20 | 28 | ||
515.97 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 25 | 28 | ||
421.79 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 10 | 32 | ||
554.52 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 15 | 32 | ||
739.73 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 20 | 32 | ||
870.45 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 25 | 32 | ||
192.91 € | 1 | 6 giorni | 50° | 70 | 13 | 20 | ||
164.34 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 8 | 22 | ||
184.69 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 10 | 22 | ||
209.85 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 13 | 22 | ||
276.09 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 18 | 22 | ||
327.55 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 20 | 22 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 8 | 28 | ||
281.84 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 10 | 28 | ||
404.98 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 15 | 28 | ||
470.15 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 20 | 28 | ||
457.31 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 10 | 32 | ||
801.92 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 20 | 32 | ||
192.98 € | 1 | 6 giorni | 55° | 70 | 13 | 20 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V Groove | Hole Diameter (ø)(φ mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | No torsion | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | ±0.2 |
Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1.0 |
Configura
Proprietà di base
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali