Fresa per scanalature con fresa laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
KCST-8-1.0
KCST-8-1.2
KCST-8-1.5
KCST-8-1.6
KCST-8-1.8
KCST-10-1.0
KCST-10-1.2
KCST-10-1.5
KCST-10-1.6
KCST-10-1.8
KCST-12-1.0
KCST-12-1.2
KCST-12-1.5
KCST-12-1.6
KCST-12-1.8
KCST-14-1.0
KCST-14-1.2
KCST-14-1.5
KCST-15-1.0
KCST-15-1.2
KCST-15-1.5
KCST-15-1.6
KCST-15-1.8
KCST-16-1.0
KCST-16-1.2
KCST-16-1.5
KCST-16-1.6
KCST-16-1.8
KCST-18-1.0
KCST-18-1.2
KCST-18-1.5
KCST-18-1.6
KCST-18-1.8
KCST-20-1.0
KCST-20-1.2
KCST-20-1.5
KCST-20-1.6
KCST-20-1.8
KCST-22-1.0
KCST-22-1.2
KCST-22-1.5
KCST-22-1.6
KCST-22-1.8
KCST-25-1.0
KCST-25-1.2
KCST-25-1.5
KCST-25-1.6
KCST-25-1.8
KCST-26-1.0
KCST-26-1.2
KCST-26-1.5
KCST-26-1.6
KCST-26-1.8
KCST-28-1.0
KCST-28-1.2
KCST-28-1.5
KCST-28-1.6
KCST-28-1.8
KCST-30-1.0
KCST-30-1.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ mm)
Blade width (ℓ)
(mm)
Neck diameter (d1)
(mm)
Neck length (ℓ1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
O.D. Tolerance

106.68 €

1 6 giorni 813.565088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 81.23.565088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 81.53.565088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 81.63.565088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 81.83.565088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 1014.275088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 101.24.275088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 101.54.275088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 101.64.275088+0.18~+0.30

106.68 €

1 6 giorni 101.84.275088+0.18~+0.30

106.75 €

1 6 giorni 1214.4850108+0.18~+0.30

106.75 €

1 6 giorni 121.24.4850108+0.18~+0.30

106.75 €

1 6 giorni 121.54.4850108+0.18~+0.30

106.75 €

1 6 giorni 121.64.4850108+0.18~+0.30

106.75 €

1 6 giorni 121.84.4850108+0.18~+0.30

115.81 €

1 6 giorni 1414.58.5551010+0.18~+0.30

115.81 €

1 6 giorni 141.24.58.5551010+0.18~+0.30

115.81 €

1 6 giorni 141.54.58.5551010+0.18~+0.30

115.89 €

1 6 giorni 1514.79551210+0.18~+0.30

115.89 €

1 6 giorni 151.24.79551210+0.18~+0.30

115.89 €

1 7 giorni 151.54.79551210+0.18~+0.30

115.89 €

1 6 giorni 151.64.79551210+0.18~+0.30

115.89 €

1 6 giorni 151.84.79551210+0.18~+0.30

127.84 €

1 7 giorni 16159551210+0.18~+0.30

127.84 €

1 6 giorni 161.259551210+0.18~+0.30

127.84 €

1 6 giorni 161.559551210+0.18~+0.30

127.84 €

1 6 giorni 161.659551210+0.18~+0.30

127.84 €

1 6 giorni 161.859551210+0.18~+0.30

100.43 €

1 6 giorni 18179.5551212+0.21~+0.35

100.43 €

1 6 giorni 181.279.5551212+0.21~+0.35

100.43 €

1 6 giorni 181.579.5551212+0.21~+0.35

100.43 €

1 6 giorni 181.679.5551212+0.21~+0.35

100.43 €

1 6 giorni 181.879.5551212+0.21~+0.35

111.57 €

1 10 giorni 2017.510601212+0.21~+0.35

111.62 €

1 6 giorni 201.27.510601212+0.21~+0.35

111.62 €

1 6 giorni 201.57.510601212+0.21~+0.35

111.62 €

1 6 giorni 201.67.510601212+0.21~+0.35

111.62 €

1 6 giorni 201.87.510601212+0.21~+0.35

125.53 €

1 6 giorni 221810601212+0.21~+0.35

125.53 €

1 6 giorni 221.2810601212+0.21~+0.35

125.53 €

1 6 giorni 221.5810601212+0.21~+0.35

125.53 €

1 6 giorni 221.6810601212+0.21~+0.35

125.53 €

1 6 giorni 221.8810601212+0.21~+0.35

145.00 €

1 6 giorni 251912601214+0.21~+0.35

145.00 €

1 6 giorni 251.2912601214+0.21~+0.35

145.00 €

1 6 giorni 251.5912601214+0.21~+0.35

145.00 €

1 6 giorni 251.6912601214+0.21~+0.35

145.00 €

1 6 giorni 251.8912601214+0.21~+0.35

153.35 €

1 6 giorni 261912601214+0.21~+0.35

153.35 €

1 6 giorni 261.2912601214+0.21~+0.35

153.35 €

1 6 giorni 261.5912601214+0.21~+0.35

153.35 €

1 6 giorni 261.6912601214+0.21~+0.35

153.35 €

1 6 giorni 261.8912601214+0.21~+0.35

174.90 €

1 6 giorni 2811012651214+0.26~+0.43

174.90 €

1 6 giorni 281.21012651214+0.26~+0.43

174.96 €

1 6 giorni 281.51012651214+0.26~+0.43

174.96 €

1 6 giorni 281.61012651214+0.26~+0.43

174.96 €

1 6 giorni 281.81012651214+0.26~+0.43

200.63 €

1 6 giorni 3011012651214+0.26~+0.43

200.70 €

1 6 giorni 301.21012651214+0.26~+0.43

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Keyway Torsion Angle (θ)(°) No torsion
Coating Non-Coated Blade width tolerance -0.014~-0.028

Supporto tecnico