Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 5 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
163.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
163.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 7 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
163.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 8 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
163.66 € | 1 | 6 giorni | 15 | 10 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
117.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 5 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
117.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
117.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 7 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
117.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 8 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
117.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 10 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 5 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 6 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 7 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 8 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 18 | 10 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 19 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 19 | 6 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 19 | 7 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 19 | 8 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.59 € | 1 | 6 giorni | 19 | 10 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 7 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 8 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
141.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 10 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
156.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 5 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
156.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
156.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 7 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
156.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 8 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
156.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 10 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
165.98 € | 1 | 6 giorni | 22 | 12 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 24 | 5 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 24 | 6 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 24 | 7 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 24 | 8 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
184.13 € | 1 | 6 giorni | 24 | 10 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
192.47 € | 1 | 6 giorni | 24 | 12 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 25 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
184.06 € | 1 | 6 giorni | 25 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
184.13 € | 1 | 6 giorni | 25 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
184.13 € | 1 | 6 giorni | 25 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
184.13 € | 1 | 6 giorni | 25 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
192.53 € | 1 | 6 giorni | 25 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
192.53 € | 1 | 6 giorni | 25 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.13 € | 1 | 6 giorni | 26 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 26 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 26 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 26 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 26 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
230.08 € | 1 | 6 giorni | 26 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 26 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 28 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 28 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 28 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.20 € | 1 | 6 giorni | 28 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
218.25 € | 1 | 6 giorni | 28 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
230.14 € | 1 | 6 giorni | 28 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
230.20 € | 1 | 6 giorni | 28 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
254.91 € | 1 | 6 giorni | 30 | 5 | 13 | 26 | 125 | 20 | ||
254.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 6 | 13 | 26 | 125 | 20 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Number of flutes(sheet) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (30°) | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
O.D. Tolerance | 0~+0.05 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali