Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angle (θ) (°) | Large Diameter (D) (mm) | Small diameter (D) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.65 € | 1 | 6 giorni | 60° | 15 | 6 | 11 | 59 | 8 | 8 | ||
117.19 € | 1 | 6 giorni | 60° | 20 | 8 | 13.5 | 64 | 10 | 8 | ||
139.63 € | 1 | 6 giorni | 60° | 25 | 10 | 16 | 68 | 12 | 8 | ||
169.21 € | 1 | 6 giorni | 60° | 30 | 12 | 18.5 | 76 | 16 | 10 | ||
239.05 € | 1 | 6 giorni | 60° | 35 | 14 | 23 | 82 | 16 | 10 | ||
293.16 € | 1 | 6 giorni | 60° | 40 | 16 | 26 | 90 | 25 | 10 | ||
387.40 € | 1 | 6 giorni | 60° | 45 | 18 | 28 | 96 | 25 | 12 | ||
488.53 € | 1 | 6 giorni | 60° | 50 | 20 | 31 | 105 | 32 | 12 | ||
665.71 € | 1 | 6 giorni | 60° | 60 | 24 | 36 | 115 | 32 | 12 | ||
738.65 € | 1 | 6 giorni | 60° | 65 | 26 | 40 | 130 | 32 | 14 | ||
798.12 € | 1 | 6 giorni | 60° | 70 | 28 | 42 | 140 | 32 | 14 | ||
941.23 € | 1 | 6 giorni | 60° | 75 | 30 | 45 | 150 | 32 | 14 | ||
1,047.61 € | 1 | 6 giorni | 60° | 80 | 32 | 48 | 160 | 32 | 14 | ||
128.65 € | 1 | 6 giorni | 90° | 15 | 6 | 8 | 59 | 8 | 8 | ||
117.12 € | 1 | 6 giorni | 90° | 20 | 8 | 9 | 64 | 10 | 8 | ||
139.56 € | 1 | 6 giorni | 90° | 25 | 10 | 10.5 | 68 | 12 | 8 | ||
169.21 € | 1 | 6 giorni | 90° | 30 | 12 | 12 | 76 | 16 | 10 | ||
238.93 € | 1 | 6 giorni | 90° | 35 | 14 | 15 | 82 | 16 | 10 | ||
293.10 € | 1 | 6 giorni | 90° | 40 | 16 | 17 | 90 | 25 | 10 | ||
387.28 € | 1 | 6 giorni | 90° | 45 | 18 | 19 | 96 | 25 | 12 | ||
488.46 € | 1 | 6 giorni | 90° | 50 | 20 | 20 | 105 | 32 | 12 | ||
665.39 € | 1 | 6 giorni | 90° | 60 | 24 | 23 | 115 | 32 | 12 | ||
737.52 € | 1 | 6 giorni | 90° | 65 | 26 | 26 | 115 | 32 | 14 | ||
796.74 € | 1 | 6 giorni | 90° | 70 | 28 | 27 | 125 | 32 | 14 | ||
939.41 € | 1 | 6 giorni | 90° | 75 | 30 | 29 | 130 | 32 | 14 | ||
1,045.35 € | 1 | 6 giorni | 90° | 80 | 32 | 30 | 140 | 32 | 14 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Chamfer | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+0.5 |
Configura
Proprietà di base
Angle (θ)(°)
Large Diameter (D)(mm)
Small diameter (D)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali