Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.57 | W60 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1 | W90 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.73 | W120 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 0.75 | W60 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 1.3 | W90 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
155.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.25 | W120 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
150.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.86 | W60 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
150.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.5 | W90 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
150.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2.59 | W120 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
150.17 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.15 | W60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
156.38 € | 1 | 10 giorni | 4 | 2 | W90 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
150.17 € | 1 | 6 giorni | 4 | 3.46 | W120 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | W60 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 10 giorni | 5 | 2.4 | W90 | 2.5 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 4.4 | W120 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 10 giorni | 6 | 1.8 | W60 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 10 giorni | 6 | 2.8 | W90 | 3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 giorni | 6 | 5.4 | W120 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
180.30 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2.4 | W60 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
180.30 € | 1 | 10 giorni | 8 | 3.8 | W90 | 4 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
180.30 € | 1 | 6 giorni | 8 | 7.4 | W120 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
206.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.1 | W60 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
206.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.8 | W90 | 5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
206.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 9.3 | W120 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 8 | ||
236.82 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3.7 | W60 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 8 | ||
236.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | 5.8 | W90 | 6 | 7 | 70 | 12 | 8 | ||
236.82 € | 1 | 8 giorni | 12 | 11.2 | W120 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 8 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | -0.01~0 | Angle Tolerance | ±10′ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali