Tipo angolare W in carburo Super Mini, modello lungo

Tipo angolare W in carburo Super Mini, modello lungo
T-Slot / Carbide angular cutter long type.
[Features]
· It is available in angles of 60°, 90° and 120°, supporting various angle processing, etc.
· As it has a thin shank diameter, it does not interfere with the workpiece. It is a long type that supports rear machining.
[Applications]
· Can be used for equal angle machining, deburring of the front and back, and chamfering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMWL-A5-W60
CSMWL-A5-W90
CSMWL-A5-W120
CSMWL-A6-W60
CSMWL-A6-W90
CSMWL-A6-W120
CSMWL-A8-W60
CSMWL-A8-W90
CSMWL-A8-W120
CSMWL-A10-W60
CSMWL-A10-W90
CSMWL-A10-W120
CSMWL-A12-W60
CSMWL-A12-W90
CSMWL-A12-W120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

166.99 €

1 10 giorni 51.5W602.38034

166.99 €

1 10 giorni 52.4W902.58034

166.99 €

1 6 giorni 54.4W1202.38034

166.99 €

1 6 giorni 61.8W602.78034

166.99 €

1 10 giorni 62.8W902.98034

166.99 €

1 6 giorni 65.4W1202.78034

217.49 €

1 6 giorni 82.4W603.68046

217.49 €

1 6 giorni 83.8W903.98046

217.49 €

1 6 giorni 87.4W1203.68046

249.38 €

1 6 giorni 103.1W604.59068

249.38 €

1 6 giorni 104.8W9059068

249.38 €

1 6 giorni 109.3W1204.59068

284.28 €

1 6 giorni 123.7W605.49068

284.28 €

1 6 giorni 125.8W905.99068

284.28 €

1 6 giorni 1211.2W1205.49068

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Angle Tolerance ±10′

Supporto tecnico