Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Single corner (°) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.10 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 5 | - | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 2 | 5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 2.91 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 10 | - | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.88 | 2 | 10 | 0.3 | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.81 | 2 | 10 | 0.5 | 2.2 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 15 | - | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.82 | 2 | 15 | 0.3 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 2 | 15 | 0.5 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 20 | - | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.74 | 2 | 20 | 0.3 | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.57 | 2 | 20 | 0.5 | 1.35 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1.6 | 25 | - | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.66 | 1.6 | 25 | 0.3 | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 2.43 | 1.6 | 25 | 0.5 | 1.3 | 4 | 50 | 4 | ||
99.10 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 5 | - | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 3.95 | 2.5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
108.45 € | 1 | 6 giorni | 3.91 | 2.5 | 5 | 0.5 | 3.4 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 10 | - | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.88 | 2.5 | 10 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.81 | 2.5 | 10 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 15 | - | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.82 | 2.5 | 15 | 0.3 | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 2.5 | 15 | 0.5 | 2.4 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 20 | - | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.74 | 2.5 | 20 | 0.3 | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.57 | 2.5 | 20 | 0.5 | 1.95 | 4 | 50 | 4 | ||
118.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | 25 | - | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.66 | 2.5 | 25 | 0.3 | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
130.87 € | 1 | 6 giorni | 3.43 | 2.5 | 25 | 0.5 | 1.45 | 4 | 50 | 4 | ||
116.01 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 5 | - | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
127.23 € | 1 | 6 giorni | 4.95 | 3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
127.23 € | 1 | 6 giorni | 4.91 | 3 | 5 | 0.5 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 10 | - | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.88 | 3 | 10 | 0.3 | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.81 | 3 | 10 | 0.5 | 3.7 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 15 | - | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.82 | 3 | 15 | 0.3 | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 3 | 15 | 0.5 | 3.2 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 20 | - | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.74 | 3 | 20 | 0.3 | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.57 | 3 | 20 | 0.5 | 2.6 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3 | 25 | - | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.66 | 3 | 25 | 0.3 | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 4.43 | 3 | 25 | 0.5 | 1.95 | 7 | 60 | 6 | ||
116.01 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 5 | - | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
127.23 € | 1 | 6 giorni | 5.95 | 4 | 5 | 0.3 | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
127.23 € | 1 | 6 giorni | 5.91 | 4 | 5 | 0.5 | 5.1 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 10 | - | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.88 | 4 | 10 | 0.3 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.81 | 4 | 10 | 0.5 | 4.3 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 15 | - | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.82 | 4 | 15 | 0.3 | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 4 | 15 | 0.5 | 3.5 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 20 | - | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.74 | 4 | 20 | 0.3 | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.57 | 4 | 20 | 0.5 | 2.9 | 7 | 60 | 6 | ||
136.57 € | 1 | 6 giorni | 6 | 3.5 | 25 | - | 2.5 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.66 | 3.5 | 25 | 0.3 | 2.5 | 7 | 60 | 6 | ||
150.90 € | 1 | 6 giorni | 5.43 | 3.5 | 25 | 0.5 | 2.5 | 7 | 60 | 6 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | blade shape | Right blade right torsion |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | -0.009~0 | Angle Tolerance | ±30′ |
R Tolerance | ±0.05 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Single corner(°)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali