Tipo lungo angolare Mini in metallo duro integrale, fresa quadrupla

Tipo lungo angolare Mini in metallo duro integrale, fresa quadrupla
High-strength blade shape that's capable of high-efficiency machining from general steel to difficult-to-cut materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMST4-P3-5
CSMST4-P3-5-0.3
CSMST4-P3-5-0.5
CSMST4-P3-10
CSMST4-P3-10-0.3
CSMST4-P3-10-0.5
CSMST4-P3-15
CSMST4-P3-15-0.3
CSMST4-P3-15-0.5
CSMST4-P3-20
CSMST4-P3-20-0.3
CSMST4-P3-20-0.5
CSMST4-P3-25
CSMST4-P3-25-0.3
CSMST4-P3-25-0.5
CSMST4-P4-5
CSMST4-P4-5-0.3
CSMST4-P4-5-0.5
CSMST4-P4-10
CSMST4-P4-10-0.3
CSMST4-P4-10-0.5
CSMST4-P4-15
CSMST4-P4-15-0.3
CSMST4-P4-15-0.5
CSMST4-P4-20
CSMST4-P4-20-0.3
CSMST4-P4-20-0.5
CSMST4-P4-25
CSMST4-P4-25-0.3
CSMST4-P4-25-0.5
CSMST4-P5-5
CSMST4-P5-5-0.3
CSMST4-P5-5-0.5
CSMST4-P5-10
CSMST4-P5-10-0.3
CSMST4-P5-10-0.5
CSMST4-P5-15
CSMST4-P5-15-0.3
CSMST4-P5-15-0.5
CSMST4-P5-20
CSMST4-P5-20-0.3
CSMST4-P5-20-0.5
CSMST4-P5-25
CSMST4-P5-25-0.3
CSMST4-P5-25-0.5
CSMST4-P6-5
CSMST4-P6-5-0.3
CSMST4-P6-5-0.5
CSMST4-P6-10
CSMST4-P6-10-0.3
CSMST4-P6-10-0.5
CSMST4-P6-15
CSMST4-P6-15-0.3
CSMST4-P6-15-0.5
CSMST4-P6-20
CSMST4-P6-20-0.3
CSMST4-P6-20-0.5
CSMST4-P6-25
CSMST4-P6-25-0.3
CSMST4-P6-25-0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Single corner
(°)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)

112.18 €

1 6 giorni 325-2.54504

123.40 €

1 6 giorni 2.95250.32.54504

123.40 €

1 6 giorni 2.91250.52.54504

135.23 €

1 6 giorni 3210-2.24504

149.55 €

1 6 giorni 2.882100.32.24504

149.55 €

1 6 giorni 2.812100.52.24504

135.23 €

1 6 giorni 3215-1.74504

149.55 €

1 6 giorni 2.822150.31.74504

149.55 €

1 6 giorni 2.72150.51.74504

135.23 €

1 6 giorni 3220-1.354504

149.55 €

1 6 giorni 2.742200.31.354504

149.55 €

1 6 giorni 2.572200.51.354504

135.23 €

1 6 giorni 31.625-1.34504

149.55 €

1 6 giorni 2.661.6250.31.34504

149.55 €

1 6 giorni 2.431.6250.51.34504

112.18 €

1 6 giorni 42.55-3.44504

123.40 €

1 6 giorni 3.952.550.33.44504

123.40 €

1 6 giorni 3.912.550.53.44504

135.23 €

1 6 giorni 42.510-34504

137.39 €

1 6 giorni 3.882.5100.334504

149.55 €

1 6 giorni 3.812.5100.534504

135.23 €

1 6 giorni 42.515-2.44504

149.55 €

1 6 giorni 3.822.5150.32.44504

149.55 €

1 6 giorni 3.72.5150.52.44504

135.23 €

1 6 giorni 42.520-1.954504

149.55 €

1 6 giorni 3.742.5200.31.954504

149.55 €

1 6 giorni 3.572.5200.51.954504

135.23 €

1 6 giorni 42.525-1.454504

149.55 €

1 6 giorni 3.662.5250.31.454504

149.55 €

1 6 giorni 3.432.5250.51.454504

127.23 €

1 6 giorni 535-4.37606

140.31 €

1 6 giorni 4.95350.34.37606

140.31 €

1 6 giorni 4.91350.54.37606

151.52 €

1 6 giorni 5310-3.77606

167.10 €

1 6 giorni 4.883100.33.77606

167.10 €

1 6 giorni 4.813100.53.77606

151.52 €

1 6 giorni 5315-3.27606

167.10 €

1 6 giorni 4.823150.33.27606

167.10 €

1 6 giorni 4.73150.53.27606

151.52 €

1 6 giorni 5320-2.67606

167.10 €

1 6 giorni 4.743200.32.67606

167.10 €

1 6 giorni 4.573200.52.67606

151.52 €

1 6 giorni 5325-1.957606

167.10 €

1 6 giorni 4.663250.31.957606

167.10 €

1 6 giorni 4.433250.51.957606

127.23 €

1 6 giorni 645-5.17606

140.31 €

1 6 giorni 5.95450.35.17606

140.31 €

1 6 giorni 5.91450.55.17606

151.52 €

1 6 giorni 6410-4.37606

167.10 €

1 6 giorni 5.884100.34.37606

167.10 €

1 6 giorni 5.814100.54.37606

151.52 €

1 6 giorni 6415-3.57606

167.10 €

1 6 giorni 5.824150.33.57606

167.10 €

1 6 giorni 5.74150.53.57606

151.52 €

1 6 giorni 6420-2.97606

167.10 €

1 6 giorni 5.744200.32.97606

167.10 €

1 6 giorni 5.574200.52.97606

151.52 €

1 6 giorni 63.525-2.57606

167.10 €

1 6 giorni 5.663.5250.32.57606

167.10 €

1 6 giorni 5.433.5250.52.57606

Loading...

Informazioni di base

Number of flutes 4 Material Carbide Blade diameter tolerance Right blade right torsion
blade shape 15° Blade thickness tolerance -0.009~0 Shank tolerance ±30′
Angle Tolerance ±0.05

Supporto tecnico