Tipo in carburo Super Mini, modello convesso

Tipo in carburo Super Mini, modello convesso
T-Slot / Carbide cutter with rounded blade.
[Features]
· A wide range of rounding is possible, corresponding to various round grooving, etc.
· The shank diameter is given a thick design to maintain rigidity.
[Applications]
· Used for rounded groove machining, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMU4-0.3
CSMU4-0.5
CSMU4-0.25
CSMU4-0.75
CSMU4-1
CSMU5-0.3
CSMU5-0.5
CSMU5-0.25
CSMU5-0.75
CSMU5-1
CSMU6-0.3
CSMU6-0.5
CSMU6-0.25
CSMU6-0.75
CSMU6-1
CSMU8-0.3
CSMU8-0.5
CSMU8-0.25
CSMU8-0.75
CSMU8-1
CSMU8-1.25
CSMU10-0.3
CSMU10-0.5
CSMU10-0.25
CSMU10-0.75
CSMU10-1
CSMU10-1.5
CSMU10-1.25
CSMU10-2
CSMU12-0.3
CSMU12-0.5
CSMU12-0.25
CSMU12-0.75
CSMU12-1
CSMU12-1.5
CSMU12-1.25
CSMU12-2
CSMU12-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

185.76 €

1 10 giorni 40.60.323.55064

176.41 €

1 10 giorni 410.523.55064

185.76 €

1 6 giorni 40.50.2523.55064

176.41 €

1 6 giorni 41.50.7523.55064

176.41 €

1 6 giorni 4211.83.55064

185.76 €

1 6 giorni 50.60.32.23.55064

176.41 €

1 6 giorni 510.52.23.55064

185.76 €

1 6 giorni 50.50.252.23.55064

176.41 €

1 6 giorni 51.50.752.23.55064

176.41 €

1 6 giorni 5212.23.55064

185.76 €

1 10 giorni 60.60.32.745064

176.41 €

1 6 giorni 610.52.745064

185.76 €

1 6 giorni 60.50.252.745064

176.41 €

1 6 giorni 61.50.752.745064

176.41 €

1 6 giorni 6212.745064

204.59 €

1 6 giorni 80.60.33.656086

195.25 €

1 10 giorni 810.53.656086

204.59 €

1 6 giorni 80.50.253.656086

195.25 €

1 6 giorni 81.50.753.656086

195.25 €

1 6 giorni 8213.656086

195.25 €

1 6 giorni 82.51.253.656086

224.14 €

1 6 giorni 100.60.34.5670106

213.55 €

1 6 giorni 1010.54.5670106

224.14 €

1 6 giorni 100.50.254.5670106

213.55 €

1 6 giorni 101.50.754.5670106

213.55 €

1 6 giorni 10214.5670106

213.55 €

1 6 giorni 1031.54.5670106

213.55 €

1 6 giorni 102.51.254.5670106

213.55 €

1 6 giorni 10424.5670106

254.89 €

1 6 giorni 120.60.35.5670126

243.05 €

1 6 giorni 1210.55.5670126

254.89 €

1 6 giorni 120.50.255.5670126

243.05 €

1 6 giorni 121.50.755.5670126

243.05 €

1 6 giorni 12215.5670126

243.05 €

1 6 giorni 1231.55.5670126

243.05 €

1 6 giorni 122.51.255.5670126

243.05 €

1 6 giorni 12425.5670126

243.05 €

1 6 giorni 1252.55.5670126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance -0.01~0 R Tolerance ±0.01

Supporto tecnico