Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSACLS15-45 |
CSACLS15-60 |
CSACLS20-45 |
CSACLS20-60 |
CSACLS25-45 |
CSACLS25-60 |
CSACLS30-45 |
CSACLS30-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.46 € | 1 | 6 giorni | 15 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | ||
274.91 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 60 | 5.5 | 7 | 6 | ||
351.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 5 | 45 | 7.5 | 10 | 10 | ||
360.62 € | 1 | 6 giorni | 20 | 7 | 60 | 8.5 | 8 | 10 | ||
559.74 € | 1 | 6 giorni | 25 | 7 | 45 | 8 | 10 | 12 | ||
588.19 € | 1 | 6 giorni | 25 | 9 | 60 | 10.5 | 10 | 12 | ||
588.29 € | 1 | 6 giorni | 30 | 8 | 45 | 9 | 12 | 12 | ||
617.37 € | 1 | 6 giorni | 30 | 11 | 60 | 11.5 | 12 | 12 |
Loading...
Overall Length(mm) | 130 | Number of flutes | 6 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±10′ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali