Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CCTST12-90 |
CCTST12-118 |
CCTST16-90 |
CCTST16-118 |
CCTST19-90 |
CCTST19-118 |
CCTST25-90 |
CCTST25-118 |
CCTST30-90 |
CCTST30-118 |
CCTST35-90 |
CCTST35-118 |
CCTST40-90 |
CCTST40-118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.80 € | 1 | 6 giorni | 90 | 12 | MT2 | 20 | 160 | 80 | 80 | ||
186.80 € | 1 | 6 giorni | 118 | 12 | MT2 | 20 | 160 | 80 | 80 | ||
243.96 € | 1 | 6 giorni | 90 | 16 | MT2 | 30 | 180 | 100 | 80 | ||
243.96 € | 1 | 6 giorni | 118 | 16 | MT2 | 30 | 180 | 100 | 80 | ||
271.08 € | 1 | 6 giorni | 90 | 19 | MT2 | 30 | 190 | 110 | 80 | ||
271.08 € | 1 | 6 giorni | 118 | 19 | MT2 | 30 | 190 | 110 | 80 | ||
344.52 € | 1 | 6 giorni | 90 | 25 | MT3 | 30 | 239 | 140 | 99 | ||
344.52 € | 1 | 6 giorni | 118 | 25 | MT3 | 30 | 239 | 140 | 99 | ||
447.52 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | MT3 | 35 | 239 | 140 | 99 | ||
447.52 € | 1 | 6 giorni | 118 | 30 | MT3 | 35 | 239 | 140 | 99 | ||
634.96 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
634.96 € | 1 | 6 giorni | 118 | 35 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
836.03 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 | ||
836.03 € | 1 | 6 giorni | 118 | 40 | MT4 | 40 | 265 | 141 | 124 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Number of flutes | 2 | Blade diameter tolerance | h8 |
Angle Tolerance | -30′~0 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Shank length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali