Utensile per centraggio al carburo, tipo lungo (gambo conico) (Codici componente)

Utensile per centraggio al carburo, tipo lungo (gambo conico)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Long, Morse Taper Shank

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCTLT12-90
CCTLT12-118
CCTLT16-90
CCTLT16-118
CCTLT19-90
CCTLT19-118
CCTLT25-90
CCTLT25-118
CCTLT30-90
CCTLT30-118
CCTLT35-90
CCTLT35-118
CCTLT40-90
CCTLT40-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Shank length
(mm)

265.23 €

1 6 giorni 9012MT22021013080

265.23 €

1 6 giorni 11812MT22021013080

320.52 €

1 6 giorni 9016MT23023015080

320.52 €

1 6 giorni 11816MT23023015080

383.15 €

1 6 giorni 9019MT23024016080

383.15 €

1 6 giorni 11819MT23024016080

472.62 €

1 6 giorni 9025MT33028919099

472.62 €

1 6 giorni 11825MT33028919099

607.39 €

1 6 giorni 9030MT33528919099

607.39 €

1 6 giorni 11830MT33528919099

854.97 €

1 6 giorni 9035MT440340216124

854.97 €

1 6 giorni 11835MT440340216124

1,132.03 €

1 6 giorni 9040MT440340216124

1,132.03 €

1 6 giorni 11840MT440340216124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo
blade shape Right blade straight Number of flutes 2 Blade diameter tolerance h8
Angle Tolerance -30′~0

Supporto tecnico