Svasatore in carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCBS5
CCBS6
CCBS8
CCBS10
CCBS12
CCBS14
CCBS16
CCBS18
CCBS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

120.62 €

1 10 giorni 8.9135165.25

126.11 €

1 10 giorni 10.4155886.26

108.91 €

1 6 giorni 13.41667108.28

126.13 €

1 6 giorni 16.816741210.310

144.56 €

1 6 giorni 18.820831212.412

184.18 €

1 6 giorni 2420901214.414

232.22 €

1 6 giorni 26201001616.516

301.98 €

1 6 giorni 28201041618.518

378.09 €

1 6 giorni 3020109162121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 4 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~+0.15
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8

Supporto tecnico