Fresa a coda di rondine in carburo a 4 taglienti per O-ring per applicazioni di sgrossatura su acciaio inox

Fresa a coda di rondine in carburo a 4 taglienti per O-ring per applicazioni di sgrossatura su acciaio inox
Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Machinability is improved thanks to adoption of twisted blade.
· For rough machining in processing difficult-to-cut materials.
[Applications]
· Use for O-ring groove rough machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OAC4RA-1
OAC4RA-2
OAC4RA-3
OAC4RA-4
OAC4RA-5
OAC4RA-6
OAC4RA-7
OAC4RA-8
OAC4RG-1
OAC4RG-2
OAC4RP-1
OAC4RP-2
OAC4RP-3
OAC4RP-4
OAC4RP-5
OAC4RP-6
OAC4RP-7
OAC4RP-8
OAC4RV-1
OAC4RV-2
OAC4RV-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

129.80 €

1 Stesso giorno

Stock

1.50.2145031.891.091.77For PressurizationAS568A 004~050

138.93 €

1 6 giorni 2.20.21.745032.961.782.84For PressurizationAS568A 102~178

138.94 €

1 10 giorni 30.42.546034.182.573.94For PressurizationAS568A 201~284

205.10 €

1 6 giorni 4.50.4466066.484.076.24For PressurizationAS568A 309~395

241.65 €

1 6 giorni 60.85.5780108.785.568.29For PressurizationAS568A 425~475

138.94 €

1 6 giorni 2.70.42.646034.142.693.89VacuumAS568A 201~284

205.10 €

1 6 giorni 4.10.44.266066.474.276.22VacuumAS568A 309~395

241.65 €

1 6 giorni 5.40.85.7780108.635.748.15VacuumAS568A 425~475

138.94 €

1 15 giorni 2.60.42.1546033.612.223.37For PressurizationJIS B2401 G25~G145

205.22 €

1 6 giorni 4.90.44.3660874.376.75For PressurizationJIS B2401 G150~G300

138.93 €

1 10 giorni 1.60.21.145032.021.171.91For PressurizationJIS B2401 P3~P10

138.93 €

1 6 giorni 20.21.5545032.691.622.57For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

138.94 €

1 6 giorni 30.42.546034.182.573.94For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

205.22 €

1 6 giorni 4.90.44.3660874.376.75For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

257.49 €

1 6 giorni 7.20.86.657801210.586.7210.09For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

138.94 €

1 6 giorni 2.70.42.646034.122.673.87VacuumJIS B2401 P22A~P50

205.22 €

1 6 giorni 4.40.44.566086.934.576.69VacuumJIS B2401 P48A~P150

256.86 €

1 6 giorni 6.50.86.97801210.456.979.97VacuumJIS B2401 P150A~P400

139.06 €

1 6 giorni 3.10.4366064.733.074.49VacuumJIS B2401 V15~V175

205.22 €

1 6 giorni 4.60.44.866087.344.877.09VacuumJIS B2401 V225~V430

286.77 €

1 6 giorni 7.80.88.257801212.58.3212.01VacuumJIS B2401 V480~V1055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single corner(°) 15 Number of flutes 4 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0

Supporto tecnico