Fresa a coda di rondine in carburo a 2 taglienti per O-ring per applicazioni su alluminio

Fresa a coda di rondine in carburo a 2 taglienti per O-ring per applicazioni su alluminio
Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Sharpness and machinability are improved by twisting the blade and doubling the flutes.
[Applications]
· Use for O-ring groove machining at a 24° angle (for aluminum / non-ferrous metals).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OAC2A-1
OAC2A-2
OAC2A-3
OAC2A-4
OAC2A-5
OAC2A-6
OAC2A-7
OAC2A-8
OAC2G-1
OAC2G-2
OAC2P-1
OAC2P-2
OAC2P-3
OAC2P-4
OAC2P-5
OAC2P-6
OAC2P-7
OAC2P-8
OAC2V-1
OAC2V-2
OAC2V-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

129.59 €

1 10 giorni 1.50.21.245032.631.292.41For PressurizationAS568A 004~050

120.87 €

1 6 giorni 2.20.21.945033.951.983.73For PressurizationAS568A 102~178

141.56 €

1 6 giorni 30.42.766065.442.775.01For PressurizationAS568A 201~284

212.69 €

1 10 giorni 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

240.04 €

1 6 giorni 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

141.56 €

1 10 giorni 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

212.69 €

1 6 giorni 4.10.44.466088.14.447.67VacuumAS568A 309~395

238.80 €

1 6 giorni 5.40.85.97801210.765.949.9VacuumAS568A 425~475

141.56 €

1 6 giorni 2.60.42.3566064.742.424.31For PressurizationJIS B2401 G25~G145

199.15 €

1 6 giorni 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 G150~G300

119.62 €

1 6 giorni 1.60.21.345032.81.372.58For PressurizationJIS B2401 P3~P10

120.87 €

1 6 giorni 20.21.7545033.61.823.39For PressurizationJIS B2401 P10A~P22

141.56 €

1 6 giorni 30.42.766065.442.775.01For PressurizationJIS B2401 P22A~P50

199.15 €

1 6 giorni 4.90.44.5760108.944.578.5For PressurizationJIS B2401 P48A~P150

253.75 €

1 6 giorni 7.20.86.857801213.336.9212.47For PressurizationJIS B2401 P150A~P400

141.56 €

1 6 giorni 2.70.42.866065.282.874.84VacuumJIS B2401 P22A~P50

199.15 €

1 6 giorni 4.40.44.7760108.694.778.26VacuumJIS B2401 P48A~P150

247.52 €

1 6 giorni 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

141.56 €

1 6 giorni 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

199.15 €

1 10 giorni 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

291.75 €

1 6 giorni 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single corner(°) 24 Number of flutes 2 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0

Supporto tecnico