Estrattore per maschi Tap Remover Plus (misura lunga)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRL-P3
TRL-P4
TRL-P5
TRL-P6
TRL-P8
TRL-P10
TRL-P12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tap Size Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter
(φ)
Blade Length shank diameter
(φ)
Effective Length

104.74 €

1 6 giorni M3402.23.5615

104.76 €

1 8 giorni M4453.14620

146.50 €

1 6 giorni M5503.84625

146.53 €

1 10 giorni M6604.64.5630

175.95 €

1 6 giorni M8656.25.5835

206.71 €

1 6 giorni M10757.161040

257.45 €

1 6 giorni M12808.66.51240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Tap Type Utensile modifica/rimozione Coating Y/N Disponibile
Surface Treatment P Coating Number of flutes 1 blade shape(mm) Right blade straight
Shank tolerance h7

Supporto tecnico