Fresa per smussatura al carburo mini WR, lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSWRCL-AR0.2
CSWRCL-AR0.4
CSWRCL-AR0.5
CSWRCL-AR0.6
CSWRCL-AR0.7
CSWRCL-AR0.8
CSWRCL-AR0.9
CSWRCL-AR1
CSWRCL-AR1.2
CSWRCL-AR1.5
CSWRCL-AR2
CSWRCL-AR2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Body
(mm)
R Neck diameter Neck length
(mm)

272.47 €

1 6 giorni 6.862.60.25.68

272.47 €

1 6 giorni 7.2630.45.68

272.47 €

1 6 giorni 7.463.20.55.68

274.97 €

1 6 giorni 7.663.40.65.68

274.97 €

1 6 giorni 7.863.60.75.68

274.97 €

1 6 giorni 863.80.85.68

274.97 €

1 6 giorni 8.2640.95.68

346.19 €

1 6 giorni 10.484.217.410

348.06 €

1 6 giorni 10.884.61.27.410

350.58 €

1 6 giorni 11.485.71.57.410

393.85 €

1 6 giorni 14.4106.729.410

398.24 €

1 6 giorni 15.4108.22.59.410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Overall Length(mm) 100
Number of flutes 4 Blade diameter tolerance 0~+0.1 R Tolerance ±0.02

Supporto tecnico