Fresa per sedi per chiavette con dente sfalsato Super Mini in carburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMTKC4-0.5
CSMTKC4-0.6
CSMTKC4-0.7
CSMTKC4-0.8
CSMTKC4-0.9
CSMTKC4-1
CSMTKC4-1.1
CSMTKC4-1.2
CSMTKC4-1.3
CSMTKC4-1.4
CSMTKC4-1.5
CSMTKC4-1.6
CSMTKC4-1.7
CSMTKC4-1.8
CSMTKC4-1.9
CSMTKC4-2
CSMTKC5-0.5
CSMTKC5-0.6
CSMTKC5-0.7
CSMTKC5-0.8
CSMTKC5-0.9
CSMTKC5-1
CSMTKC5-1.1
CSMTKC5-1.2
CSMTKC5-1.3
CSMTKC5-1.4
CSMTKC5-1.5
CSMTKC5-1.6
CSMTKC5-1.7
CSMTKC5-1.8
CSMTKC5-1.9
CSMTKC5-2
CSMTKC5-2.5
CSMTKC6-0.5
CSMTKC6-0.6
CSMTKC6-0.7
CSMTKC6-0.8
CSMTKC6-0.9
CSMTKC6-1
CSMTKC6-1.1
CSMTKC6-1.2
CSMTKC6-1.3
CSMTKC6-1.4
CSMTKC6-1.5
CSMTKC6-1.6
CSMTKC6-1.7
CSMTKC6-1.8
CSMTKC6-1.9
CSMTKC6-2
CSMTKC6-2.5
CSMTKC6-3
CSMTKC7-0.5
CSMTKC7-0.6
CSMTKC7-0.7
CSMTKC7-0.8
CSMTKC7-0.9
CSMTKC7-1
CSMTKC7-1.1
CSMTKC7-1.2
CSMTKC7-1.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)

152.64 €

1 6 giorni 40.523.5503

152.64 €

1 6 giorni 40.623.5503

152.64 €

1 6 giorni 40.723.5503

152.64 €

1 6 giorni 40.823.5503

152.64 €

1 6 giorni 40.923.5503

152.64 €

1 6 giorni 4123.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.123.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.223.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.323.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.423.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.523.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.623.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.723.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.823.5503

140.18 €

1 6 giorni 41.923.5503

140.18 €

1 6 giorni 4223.5503

152.74 €

1 6 giorni 50.52.55506

152.74 €

1 6 giorni 50.62.54.9506

152.74 €

1 6 giorni 50.72.54.8506

152.74 €

1 6 giorni 50.82.54.7506

152.74 €

1 6 giorni 50.92.54.6506

152.74 €

1 6 giorni 512.54.5506

140.28 €

1 6 giorni 51.12.54.4506

140.28 €

1 6 giorni 51.22.54.3506

140.28 €

1 6 giorni 51.32.54.2506

140.28 €

1 6 giorni 51.42.54.1506

140.28 €

1 6 giorni 51.52.54506

140.28 €

1 6 giorni 51.62.54506

140.28 €

1 6 giorni 51.72.54506

140.28 €

1 6 giorni 51.82.54506

140.28 €

1 6 giorni 51.92.54506

140.28 €

1 6 giorni 522.54506

140.28 €

1 6 giorni 52.52.54506

152.74 €

1 6 giorni 60.535506

152.74 €

1 6 giorni 60.634.9506

152.74 €

1 6 giorni 60.734.8506

152.74 €

1 6 giorni 60.834.7506

152.74 €

1 6 giorni 60.934.6506

152.74 €

1 6 giorni 6134.5506

140.28 €

1 6 giorni 61.134.4506

140.28 €

1 6 giorni 61.234.3506

140.28 €

1 6 giorni 61.334.2506

140.28 €

1 6 giorni 61.434.1506

140.28 €

1 6 giorni 61.534506

140.28 €

1 6 giorni 61.634506

140.28 €

1 6 giorni 61.734506

140.28 €

1 6 giorni 61.834506

140.28 €

1 6 giorni 61.934506

140.28 €

1 6 giorni 6234506

203.82 €

1 6 giorni 62.534506

140.28 €

1 6 giorni 6334506

203.96 €

1 6 giorni 70.53.55608

203.96 €

1 6 giorni 70.63.54.9608

203.96 €

1 6 giorni 70.73.54.8608

203.96 €

1 6 giorni 70.83.54.7608

186.52 €

1 6 giorni 70.93.54.6608

203.96 €

1 6 giorni 713.54.5608

186.52 €

1 6 giorni 71.13.54.4608

186.52 €

1 6 giorni 71.23.54.3608

186.52 €

1 6 giorni 71.33.54.2608

Loading...

Informazioni di base

Number of flutes 6 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~-0.05
blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 10° Shank tolerance -0.009~0

Supporto tecnico