Fresa per cava a T con dente sfalsato in metallo duro integrale

Fresa per cava a T con dente sfalsato in metallo duro integrale
Carbide cutter suitable for T-grooving and milling.
[Features]
· Unlike with key sheaths, both side faces are bladed so it is also suitable for processing T grooves.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
· The machinability has been improved due to the staggered blade shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSTTC15-3
CSTTC15-4
CSTTC15-5
CSTTC15-6
CSTTC16-3
CSTTC16-4
CSTTC16-5
CSTTC16-6
CSTTC18-3
CSTTC18-4
CSTTC18-5
CSTTC18-6
CSTTC20-3
CSTTC20-4
CSTTC20-5
CSTTC20-6
CSTTC20-8
CSTTC22-3
CSTTC22-4
CSTTC22-5
CSTTC22-6
CSTTC22-8
CSTTC25-3
CSTTC25-4
CSTTC25-5
CSTTC25-6
CSTTC25-8
CSTTC25-10
CSTTC30-3
CSTTC30-4
CSTTC30-5
CSTTC30-6
CSTTC30-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

265.60 €

1 6 giorni 1535.56566

265.60 €

1 6 giorni 1545.56566

265.60 €

1 6 giorni 1555.56566

265.60 €

1 6 giorni 1565.56566

267.48 €

1 6 giorni 1635.56566

267.48 €

1 6 giorni 1645.56566

267.48 €

1 6 giorni 1655.56566

267.48 €

1 6 giorni 1665.56566

286.31 €

1 6 giorni 1837.56586

286.31 €

1 6 giorni 1847.56586

286.31 €

1 6 giorni 1857.56586

286.31 €

1 6 giorni 1867.56586

327.69 €

1 6 giorni 2039.575106

327.69 €

1 6 giorni 2049.575106

327.69 €

1 6 giorni 2059.575106

348.24 €

1 6 giorni 2069.575106

348.24 €

1 6 giorni 2089.575106

362.21 €

1 6 giorni 22311.575126

362.21 €

1 6 giorni 22411.575126

362.21 €

1 6 giorni 22511.575126

382.76 €

1 6 giorni 22611.575126

382.76 €

1 6 giorni 22811.575126

389.67 €

1 6 giorni 25311.575128

389.67 €

1 6 giorni 25411.575128

389.67 €

1 6 giorni 25511.575128

633.86 €

1 6 giorni 25611.575128

425.80 €

1 6 giorni 25811.575128

425.80 €

1 6 giorni 251011.575128

462.70 €

1 6 giorni 30311.580128

462.70 €

1 6 giorni 30411.580128

462.70 €

1 6 giorni 30511.580128

501.33 €

1 6 giorni 30611.580128

501.33 €

1 6 giorni 30811.580128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Neck length(mm) 7 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~-0.05
blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance -0.01~0

Supporto tecnico