Fresa per cava a T con dente sfalsato in metallo duro integrale, modello lungo

Fresa per cava a T con dente sfalsato in metallo duro integrale, modello lungo
Long type carbide cutter suitable for T-grooving and milling.
[Features]
· Unlike with key sheaths, both side faces are bladed so it is also suitable for processing T grooves.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
· The machinability has been improved due to the staggered blade shape.
· A long type that supports deep processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSTTCL15-3
CSTTCL15-4
CSTTCL15-5
CSTTCL15-6
CSTTCL16-3
CSTTCL16-4
CSTTCL16-5
CSTTCL16-6
CSTTCL18-3
CSTTCL18-4
CSTTCL18-5
CSTTCL18-6
CSTTCL20-3
CSTTCL20-4
CSTTCL20-5
CSTTCL20-6
CSTTCL20-8
CSTTCL22-3
CSTTCL22-4
CSTTCL22-5
CSTTCL22-6
CSTTCL22-8
CSTTCL25-3
CSTTCL25-4
CSTTCL25-5
CSTTCL25-6
CSTTCL25-8
CSTTCL25-10
CSTTCL30-3
CSTTCL30-4
CSTTCL30-5
CSTTCL30-6
CSTTCL30-8
CSTTCL30-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

382.62 €

1 6 giorni 153786

382.62 €

1 6 giorni 154786

382.62 €

1 6 giorni 155786

382.62 €

1 6 giorni 156786

386.98 €

1 6 giorni 163786

386.98 €

1 6 giorni 164786

386.98 €

1 6 giorni 165786

386.98 €

1 6 giorni 166786

421.65 €

1 6 giorni 1839106

421.65 €

1 6 giorni 1849106

421.65 €

1 6 giorni 1859106

421.65 €

1 6 giorni 1869106

476.97 €

1 6 giorni 20311126

476.97 €

1 6 giorni 20411126

476.97 €

1 6 giorni 20511126

500.02 €

1 6 giorni 20611126

500.02 €

1 6 giorni 20811126

504.40 €

1 6 giorni 22311126

363.00 €

1 6 giorni 22411126

504.40 €

1 6 giorni 22511126

363.00 €

1 6 giorni 22611126

383.56 €

1 6 giorni 22811126

635.84 €

1 6 giorni 25315168

391.66 €

1 6 giorni 25415168

391.66 €

1 6 giorni 25515168

427.79 €

1 6 giorni 25615168

427.79 €

1 6 giorni 25815168

658.89 €

1 6 giorni 251015168

464.64 €

1 6 giorni 30315168

711.32 €

1 6 giorni 30415168

711.32 €

1 6 giorni 30515168

503.26 €

1 6 giorni 30615168

503.26 €

1 6 giorni 30815168

734.37 €

1 6 giorni 301015168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Neck length(mm) 7 Overall Length(mm) 150 Material Carbide
Blade diameter tolerance 0~-0.05 blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15°
Shank tolerance -0.01~0

Supporto tecnico