Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale

Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale
  • Sconto volumi elevati
Spherical cutter with effective angle of 280° (small type is 220° or 240°).
[Features]
· Can be used for various applications thanks to its wide effective angle.
[Applications]
· Used for rounded molding, cross hole machining, and front/back surface deburring, and chamfering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSQCS2-AR0.5-4
CSQCS2-AR0.5-6
CSQCS2-AR0.5-8
CSQCS2-AR1-6
CSQCS2-AR1-8
CSQCS2-AR1-10
CSQCS2-AR1-16
CSQCS2-AR1-20
CSQCS2-AR1.5
CSQCS2-AR2
CSQCS2-AR2.5
CSQCS2-AR3
CSQCS2-AR3.5
CSQCS2-AR4
CSQCS2-AR4.5
CSQCS2-AR5
CSQCS2-AR5.5
CSQCS2-AR6
CSQCS2-AR8
CSQCS2-AR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Spherical Effective Angle
(°)
Blade Effective Diameter
(mm)

112.77 €

1 Disponibile 10 giorni 0.57044±0.011602200.94

106.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.57064±0.011582200.94

106.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.57084±0.011562200.94

106.59 €

1 Disponibile 6 giorni 17064±0.01259.52401.73

106.59 €

1 Disponibile 6 giorni 17084±0.01257.52401.73

106.59 €

1 Disponibile 6 giorni 170104±0.01255.52401.73

106.58 €

1 Disponibile 6 giorni 170164±0.01249.52401.73

112.77 €

1 Disponibile 6 giorni 170204±0.01245.52401.73

109.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1.57094±0.013582402.6

109.71 €

1 Disponibile 6 giorni 270124±0.014552802.57

109.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.570154±0.015532803.21

134.74 €

1 Disponibile 10 giorni 370186±0.01647.52803.86

155.31 €

1 Disponibile 10 giorni 3.570216±0.01745.62804.5

174.81 €

1 Disponibile 6 giorni 485248±0.018552805.14

194.78 €

1 Disponibile 6 giorni 4.585278±0.029532805.79

213.14 €

1 Disponibile 6 giorni 51003010±0.021062.52806.43

244.35 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51003310±0.021160.72807.07

277.01 €

1 Disponibile 6 giorni 61003612±0.0212552807.71

397.54 €

1 Disponibile 6 giorni 81003812±0.021657.528010.28

589.74 €

1 Disponibile 6 giorni 101004216±0.022050.528012.86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testa sferica Number of flutes(sheet) 2 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15°

Supporto tecnico