Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale, tipo lungo

Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale, tipo lungo
  • Sconto volumi elevati
Long neck type for profiling and deburring of back surfaces, curved surfaces, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSQCL2-AR3
CSQCL2-AR3.5
CSQCL2-AR4
CSQCL2-AR4.5
CSQCL2-AR5
CSQCL2-AR5.5
CSQCL2-AR6
CSQCL2-AR8
CSQCL2-AR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

175.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3100186±0.01647.53.86

202.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5100216±0.01745.64.5

227.91 €

1 Disponibile 6 giorni 4115248±0.018555.14

253.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5115278±0.029535.79

278.15 €

1 Disponibile 6 giorni 51303010±0.021062.56.43

318.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51303310±0.021160.77.07

360.18 €

1 Disponibile 6 giorni 61303612±0.0212557.71

516.84 €

1 Disponibile 6 giorni 81303812±0.021657.510.28

766.59 €

1 Disponibile 6 giorni 101304216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testa sferica Number of flutes(sheet) 2 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Supporto tecnico