Fresa per sedi per chiavette a gambo lungo

Fresa per sedi per chiavette a gambo lungo
  • Sconto volumi elevati
Shallow Groove and Semi-Circular Keyway Machining - Long Handle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCLS10-1
KCLS10-1.2
KCLS10-1.5
KCLS10-2
KCLS10-2.5
KCLS10-3
KCLS10-3.5
KCLS10-4
KCLS10-5
KCLS12-1
KCLS12-1.2
KCLS12-1.5
KCLS12-2
KCLS12-2.5
KCLS12-3
KCLS12-3.5
KCLS12-4
KCLS12-5
KCLS13-1
KCLS13-1.2
KCLS13-1.5
KCLS13-2
KCLS13-2.5
KCLS13-3
KCLS13-3.5
KCLS13-4
KCLS13-5
KCLS14-1
KCLS14-1.2
KCLS14-1.5
KCLS14-2
KCLS14-2.5
KCLS14-3
KCLS14-3.5
KCLS14-4
KCLS14-5
KCLS15-1
KCLS15-1.2
KCLS15-1.5
KCLS15-2
KCLS15-2.5
KCLS15-3
KCLS15-3.5
KCLS15-4
KCLS15-5
KCLS15-6
KCLS16-1
KCLS16-1.2
KCLS16-1.5
KCLS16-2
KCLS16-2.5
KCLS16-3
KCLS16-3.5
KCLS16-4
KCLS16-5
KCLS18-1
KCLS18-1.2
KCLS18-1.5
KCLS18-2
KCLS18-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes Blade diameter tolerance Blade thickness tolerance

113.55 €

1 8 giorni 101104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 101.2104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 102104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 102.5104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 103104.28.88088+0.18~+0.3-0.014~-0.028

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 103.5104.28.88088+0.18~+0.3-0.02~-0.038

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 104104.28.88088+0.18~+0.3-0.02~-0.038

101.98 €

1 Disponibile 6 giorni 105104.28.88088+0.18~+0.3-0.02~-0.038

105.71 €

1 6 giorni 121104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 121.2104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 121.5104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 122104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 122.5104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.81 €

1 Disponibile 6 giorni 123104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

96.81 €

1 Disponibile 6 giorni 123.5104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

96.81 €

1 Disponibile 6 giorni 124104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

96.81 €

1 Disponibile 6 giorni 125104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

114.63 €

1 6 giorni 131104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.82 €

1 6 giorni 131.2104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.82 €

1 6 giorni 131.5104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.84 €

1 6 giorni 132104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.84 €

1 6 giorni 132.5104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.84 €

1 6 giorni 133104.41080108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

104.84 €

1 6 giorni 133.5104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

104.84 €

1 6 giorni 134104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

104.84 €

1 6 giorni 135104.41080108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

119.09 €

1 6 giorni 141134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.18 €

1 6 giorni 141.2134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.18 €

1 6 giorni 141.5134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.18 €

1 6 giorni 142134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.18 €

1 6 giorni 142.5134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.19 €

1 6 giorni 143134.710.880108+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.19 €

1 6 giorni 143.5134.710.880108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

110.19 €

1 6 giorni 144134.710.880108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

110.19 €

1 6 giorni 145134.710.880108+0.18~+0.3-0.02~-0.038

111.08 €

1 6 giorni 151134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.37 €

1 Disponibile 6 giorni 151.2134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.37 €

1 Disponibile 6 giorni 151.5134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.37 €

1 Disponibile 6 giorni 152134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.39 €

1 Disponibile 6 giorni 152.5134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.39 €

1 Disponibile 6 giorni 153134.710.8801010+0.18~+0.3-0.014~-0.028

100.39 €

1 Disponibile 6 giorni 153.5134.710.8801010+0.18~+0.3-0.02~-0.038

100.39 €

1 Disponibile 6 giorni 154134.710.8801010+0.18~+0.3-0.02~-0.038

100.40 €

1 Disponibile 6 giorni 155134.710.8801010+0.18~+0.3-0.02~-0.038

100.40 €

1 Disponibile 6 giorni 156134.710.8801010+0.18~+0.3-0.02~-0.038

100.30 €

1 6 giorni 16113511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

131.98 €

1 6 giorni 161.213511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

131.98 €

1 6 giorni 161.513511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

131.98 €

1 6 giorni 16213511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.00 €

1 6 giorni 162.513511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.00 €

1 6 giorni 16313511.81001210+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.01 €

1 6 giorni 163.513511.81001210+0.21~+0.35-0.02~-0.038

132.01 €

1 6 giorni 16413511.81001210+0.21~+0.35-0.02~-0.038

132.01 €

1 6 giorni 16513511.81001210+0.21~+0.35-0.02~-0.038

101.55 €

1 6 giorni 18120712.61001212+0.21~+0.35-0.014~-0.028

131.98 €

1 6 giorni 181.220712.61001212+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.00 €

1 6 giorni 181.520712.61001212+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.00 €

1 6 giorni 18220712.61001212+0.21~+0.35-0.014~-0.028

132.01 €

1 6 giorni 182.520712.61001212+0.21~+0.35-0.014~-0.028

Loading...

Informazioni di base

Material High-speed steel blade shape Right blade straight Shank tolerance h8

Supporto tecnico