Fresa per sedi per chiavette con dente sfalsato a gambo lungo

Fresa per sedi per chiavette con dente sfalsato a gambo lungo
Shallow Groove and Semi-Circular Keyway Machining - Staggered Blade - Long Handle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKCLS10-1
TKCLS10-2
TKCLS10-3
TKCLS12-1
TKCLS12-2
TKCLS12-3
TKCLS12-4
TKCLS13-1
TKCLS13-2
TKCLS13-3
TKCLS13-4
TKCLS15-1
TKCLS15-2
TKCLS15-3
TKCLS15-4
TKCLS15-5
TKCLS16-1
TKCLS16-2
TKCLS16-3
TKCLS16-4
TKCLS16-5
TKCLS18-1
TKCLS18-2
TKCLS18-3
TKCLS18-4
TKCLS18-5
TKCLS20-1
TKCLS20-2
TKCLS20-3
TKCLS20-4
TKCLS20-5
TKCLS25-1
TKCLS25-2
TKCLS25-3
TKCLS25-4
TKCLS25-5
TKCLS30-1
TKCLS30-2
TKCLS30-3
TKCLS30-4
TKCLS30-5
TKCLS35-1
TKCLS35-2
TKCLS35-3
TKCLS35-4
TKCLS35-5
TKCLS40-2
TKCLS40-3
TKCLS40-4
TKCLS40-5
TKCLS50-2
TKCLS50-3
TKCLS50-4
TKCLS50-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes Blade diameter tolerance Blade thickness tolerance

138.53 €

1 6 giorni 1014.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

138.53 €

1 6 giorni 1024.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

138.53 €

1 6 giorni 1034.28.88086+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1214.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1224.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1234.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1244.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

106.25 €

1 6 giorni 1314.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1324.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.25 €

1 6 giorni 1334.41080106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

106.26 €

1 6 giorni 1344.41080106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

110.61 €

1 6 giorni 1514.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.61 €

1 6 giorni 1524.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.62 €

1 6 giorni 1534.710.880106+0.18~+0.3-0.014~-0.028

110.62 €

1 6 giorni 1544.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

110.63 €

1 6 giorni 1554.710.880106+0.18~+0.3-0.02~-0.038

118.37 €

1 6 giorni 161511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

118.37 €

1 6 giorni 162511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

118.37 €

1 6 giorni 163511.8100126+0.18~+0.3-0.014~-0.028

118.38 €

1 6 giorni 164511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038

118.38 €

1 6 giorni 165511.8100126+0.18~+0.3-0.02~-0.038

118.99 €

1 6 giorni 181712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

119.00 €

1 6 giorni 182712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

119.02 €

1 6 giorni 183712.6100128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

119.02 €

1 6 giorni 184712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

119.03 €

1 6 giorni 185712.6100128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

127.22 €

1 6 giorni 201811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

127.23 €

1 6 giorni 202811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

127.25 €

1 6 giorni 203811.7120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

127.26 €

1 6 giorni 204811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

127.27 €

1 6 giorni 205811.7120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

150.28 €

1 6 giorni 2511012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

150.30 €

1 6 giorni 2521012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

150.33 €

1 6 giorni 2531012120128+0.21~+0.35-0.014~-0.028

150.35 €

1 6 giorni 2541012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

150.37 €

1 6 giorni 2551012120128+0.21~+0.35-0.02~-0.038

220.99 €

1 6 giorni 30112291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

221.02 €

1 6 giorni 30212281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

221.05 €

1 6 giorni 30312271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

221.08 €

1 6 giorni 30412261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

221.10 €

1 6 giorni 30512251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

300.11 €

1 6 giorni 35114291501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

300.15 €

1 6 giorni 35214281501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

300.20 €

1 6 giorni 35314271501610+0.26~+0.43-0.014~-0.028

300.25 €

1 6 giorni 35414261501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

300.29 €

1 6 giorni 35514251501610+0.26~+0.43-0.02~-0.038

389.89 €

1 6 giorni 40214281501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028

389.95 €

1 6 giorni 40314271501612+0.26~+0.43-0.014~-0.028

390.01 €

1 6 giorni 40414261501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038

390.07 €

1 6 giorni 40514251501612+0.26~+0.43-0.02~-0.038

657.20 €

1 6 giorni 50214281501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028

657.30 €

1 6 giorni 50314271501612+0.3~+0.5-0.014~-0.028

657.40 €

1 6 giorni 50414261501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038

657.50 €

1 6 giorni 50514251501612+0.3~+0.5-0.02~-0.038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material High-speed steel blade shape Right blade alternate torsion Torsion Angle degree 15°
Shank tolerance h8

Supporto tecnico