Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.75 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.9 | 7.5 | 14.1 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 7.5 | 14 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.1 | 7.5 | 13.9 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.2 | 7.5 | 13.8 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.3 | 7.5 | 13.7 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.4 | 7.5 | 13.6 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.6 | 7.5 | 13.4 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.7 | 7.5 | 13.3 | 75 | 8 | 16 | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.8 | 7.5 | 13.2 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.9 | 7.5 | 13.1 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 7.5 | 13 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.1 | 7.5 | 12.9 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.2 | 7.5 | 12.8 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.3 | 7.5 | 12.7 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.4 | 7.5 | 12.6 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.6 | 7.5 | 12.4 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.7 | 7.5 | 12.3 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.8 | 7.5 | 12.2 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.9 | 7.5 | 12.1 | 75 | 8 | 16 | ||
116.09 € | 1 | 10 giorni | 16 | 3 | 7.5 | 12 | 75 | 8 | 16 | ||
156.57 € | 1 | 6 giorni | 18 | 0.8 | 7.5 | 14.2 | 75 | 8 | 18 | ||
156.57 € | 1 | 6 giorni | 18 | 0.9 | 7.5 | 14.1 | 75 | 8 | 18 | ||
131.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1 | 7.5 | 14 | 75 | 8 | 18 | ||
131.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.1 | 7.5 | 13.9 | 75 | 8 | 18 | ||
131.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.2 | 7.5 | 13.8 | 75 | 8 | 18 | ||
131.03 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.3 | 7.5 | 13.7 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.4 | 7.5 | 13.6 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.6 | 7.5 | 13.4 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.7 | 7.5 | 13.3 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.8 | 7.5 | 13.2 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1.9 | 7.5 | 13.1 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2 | 7.5 | 13 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.1 | 7.5 | 12.9 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.2 | 7.5 | 12.8 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.3 | 7.5 | 12.7 | 75 | 8 | 18 | ||
131.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.4 | 7.5 | 12.6 | 75 | 8 | 18 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 75 | 8 | 18 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.6 | 7.5 | 12.4 | 75 | 8 | 18 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.7 | 7.5 | 12.3 | 75 | 8 | 18 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.8 | 7.5 | 12.2 | 75 | 8 | 18 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.9 | 7.5 | 12.1 | 75 | 8 | 18 | ||
131.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 3 | 7.5 | 12 | 75 | 8 | 18 | ||
167.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.8 | 9.5 | 14.2 | 80 | 10 | 18 | ||
167.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.9 | 9.5 | 14.1 | 80 | 10 | 18 | ||
138.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1 | 9.5 | 14 | 80 | 10 | 18 | ||
138.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.1 | 9.5 | 13.9 | 80 | 10 | 18 | ||
138.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.2 | 9.5 | 13.8 | 80 | 10 | 18 | ||
138.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.3 | 9.5 | 13.7 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.4 | 9.5 | 13.6 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.5 | 9.5 | 13.5 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.6 | 9.5 | 13.4 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.7 | 9.5 | 13.3 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.8 | 9.5 | 13.2 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1.9 | 9.5 | 13.1 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 9.5 | 13 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2.1 | 9.5 | 12.9 | 80 | 10 | 18 | ||
138.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2.2 | 9.5 | 12.8 | 80 | 10 | 18 |
Loading...
Material | Powder high-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.25 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | 0~-0.03 | Shank tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali