Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | Angle Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.61 € | 1 | 10 giorni | 12 | 3.5 | 45 | 3.5 | 10 | 70 | 8 | 4 | ±1° | ||
101.66 € 51.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 5 | 60 | 6 | 10 | 70 | 8 | 4 | ±15′ | ||
101.15 € | 1 | 10 giorni | 15 | 5 | 45 | 3.5 | 10 | 75 | 8 | 4 | ±1° | ||
101.16 € | 1 | 10 giorni | 15 | 6 | 60 | 7 | 12 | 75 | 8 | 4 | ±15′ | ||
103.66 € | 1 | 10 giorni | 16 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 80 | 8 | 4 | ±1° | ||
103.69 € | 1 | 10 giorni | 16 | 7 | 60 | 7 | 12 | 80 | 8 | 4 | ±15′ | ||
107.59 € | 1 | 10 giorni | 18 | 5 | 45 | 5.5 | 12 | 90 | 10 | 4 | ±1° | ||
107.61 € | 1 | 10 giorni | 18 | 7 | 60 | 9 | 12 | 90 | 10 | 4 | ±15′ | ||
113.92 € | 1 | 10 giorni | 20 | 5 | 45 | 8.5 | 12 | 109 | 10 | 4 | ±1° | ||
113.94 € | 1 | 10 giorni | 20 | 7 | 60 | 9 | 12 | 109 | 10 | 4 | ±15′ | ||
145.46 € | 1 | 6 giorni | 25 | 7 | 45 | 8.5 | 15 | 124 | 12 | 6 | ±1° | ||
150.77 € | 1 | 10 giorni | 25 | 9 | 60 | 11 | 15 | 124 | 12 | 6 | ±15′ | ||
169.42 € | 1 | 6 giorni | 30 | 8 | 45 | 8.5 | 18 | 144 | 16 | 6 | ±1° | ||
169.50 € | 1 | 10 giorni | 30 | 11 | 60 | 13 | 18 | 144 | 16 | 6 | ±15′ | ||
241.32 € | 1 | 6 giorni | 35 | 11 | 45 | 8.5 | 18 | 146 | 16 | 6 | ±1° | ||
241.41 € | 1 | 6 giorni | 35 | 13 | 60 | 15 | 18 | 146 | 16 | 6 | ±15′ | ||
290.72 € | 1 | 6 giorni | 40 | 13 | 45 | 10.5 | 20 | 162 | 20 | 6 | ±1° | ||
290.93 € | 1 | 6 giorni | 40 | 17 | 60 | 17 | 25 | 162 | 20 | 6 | ±15′ | ||
375.86 € | 1 | 6 giorni | 45 | 15 | 45 | 10.5 | 20 | 164 | 20 | 6 | ±1° | ||
376.15 € | 1 | 6 giorni | 45 | 19 | 60 | 19 | 25 | 164 | 20 | 6 | ±15′ | ||
452.86 € | 1 | 6 giorni | 50 | 16 | 45 | 12.5 | 25 | 177 | 25 | 6 | ±1° | ||
453.35 € | 1 | 6 giorni | 50 | 22 | 60 | 21 | 30 | 177 | 25 | 6 | ±15′ | ||
557.25 € | 1 | 6 giorni | 55 | 16 | 45 | 12.5 | 25 | 177 | 25 | 8 | ±1° | ||
557.89 € | 1 | 6 giorni | 55 | 22 | 60 | 21 | 30 | 177 | 25 | 8 | ±15′ | ||
644.11 € | 1 | 6 giorni | 60 | 18 | 45 | 14.5 | 25 | 185 | 25 | 8 | ±1° | ||
645.03 € | 1 | 6 giorni | 60 | 25 | 60 | 23 | 30 | 185 | 25 | 8 | ±15′ | ||
1,035.38 € | 1 | 6 giorni | 65 | 25 | 60 | 28 | 30 | 185 | 32 | 8 | ±15′ | ||
1,192.30 € | 1 | 6 giorni | 70 | 25 | 60 | 34 | 30 | 195 | 32 | 8 | ±15′ | ||
1,197.88 € | 1 | 6 giorni | 70 | 25 | 60 | 34 | 30 | 195 | 42 | 8 | ±15′ | ||
1,445.39 € | 1 | 6 giorni | 75 | 25 | 60 | 36 | 30 | 195 | 32 | 8 | ±15′ | ||
1,450.97 € | 1 | 6 giorni | 75 | 25 | 60 | 36 | 30 | 195 | 42 | 8 | ±15′ | ||
1,534.70 € | 1 | 6 giorni | 80 | 25 | 60 | 38 | 30 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
1,540.28 € | 1 | 6 giorni | 80 | 25 | 60 | 38 | 30 | 195 | 42 | 10 | ±15′ | ||
1,926.23 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
1,931.64 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 42 | 10 | ±15′ | ||
2,377.88 € | 1 | 6 giorni | 100 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
2,383.29 € | 1 | 6 giorni | 100 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 42 | 10 | ±15′ |
Loading...
Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+1 | blade shape | Right blade right torsion |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali