Nuova fresa per smussatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NF6-60

Codice componente
NF6-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.95 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 60 Blade diameter (D)(mm) 6
work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank diameter (d)(mm) 6
blade shape Right blade straight Shank tolerance h8 Overall Length(mm) 60
Number of flutes 1 Body(mm) 5.2

Si trova sulla pagina di Nuova fresa per smussatura, il codice articolo è il seguente: NF6-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NF6-60.

Supporto tecnico