Utensile per centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT10-90
CT10-118
CT13-90
CT13-118
CT15-90
CT15-118
CT18-90
CT18-118
CT20-90
CT20-118
CT22-90
CT22-118
CT25-90
CT25-118
CT27-90
CT27-118
CT30-90
CT30-118
CT32-90
CT32-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Handle length
(mm)

115.05 €

1 6 giorni 9010121318045135

120.25 €

1 10 giorni 11810121318045135

162.14 €

1 6 giorni 9013161920055145

162.14 €

1 6 giorni 11813161920055145

187.81 €

1 6 giorni 9015161920055145

187.81 €

1 6 giorni 11815161920055145

212.65 €

1 6 giorni 9018252522065155

212.65 €

1 6 giorni 11818252522065155

329.97 €

1 6 giorni 9020252522065155

329.97 €

1 6 giorni 11820252522065155

410.58 €

1 6 giorni 9022253022065155

410.58 €

1 6 giorni 11822253022065155

485.74 €

1 6 giorni 9025253522080140

485.74 €

1 6 giorni 11825253522080140

546.51 €

1 6 giorni 9027323822080140

546.51 €

1 6 giorni 11827323822080140

627.08 €

1 6 giorni 9030324224090150

627.08 €

1 6 giorni 11830324224090150

821.29 €

1 6 giorni 9032324224090150

821.29 €

1 6 giorni 11832324224090150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS
blade shape Right blade straight Shank tolerance h7 Number of flutes 2

Supporto tecnico