Utensile per centraggio (gambo conico)

Utensile per centraggio (gambo conico)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Morse Taper Shank

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTT10-90
CTT10-118
CTT13-90
CTT13-118
CTT15-90
CTT15-118
CTT18-90
CTT18-118
CTT20-90
CTT20-118
CTT22-90
CTT22-118
CTT25-90
CTT25-118
CTT27-90
CTT27-118
CTT30-90
CTT30-118
CTT32-90
CTT32-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Handle length
(mm)

138.46 €

1 6 giorni 9010MT113175.511065.5

138.46 €

1 6 giorni 11810MT113175.511065.5

193.74 €

1 6 giorni 9013MT21921013080

193.74 €

1 6 giorni 11813MT21921013080

216.48 €

1 6 giorni 9015MT21921013080

216.48 €

1 6 giorni 11815MT21921013080

251.74 €

1 6 giorni 9018MT22524016080

251.74 €

1 6 giorni 11818MT22524016080

375.61 €

1 6 giorni 9020MT22524016080

375.61 €

1 6 giorni 11820MT22524016080

470.90 €

1 6 giorni 9022MT23024016080

470.90 €

1 6 giorni 11822MT23024016080

557.94 €

1 6 giorni 9025MT33528919099

557.94 €

1 6 giorni 11825MT33528919099

628.58 €

1 6 giorni 9027MT33828919099

628.58 €

1 6 giorni 11827MT33828919099

693.11 €

1 6 giorni 9030MT34230921099

693.11 €

1 6 giorni 11830MT34230921099

910.42 €

1 6 giorni 9032MT34230921099

910.42 €

1 6 giorni 11832MT34230921099

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS
blade shape Right blade straight Number of flutes 2

Supporto tecnico