Gambo lungo per fresatura in profondità per bullone con foro esagonale

Gambo lungo per fresatura in profondità per bullone con foro esagonale
  • Sconto volumi elevati
A long type cutter used for sinking machining of HSS for spot facing.
[Features]
· Since there is a guide that matches the standard of the hex socket head bolt on the head component, chattering is minimal.
· As it is a long type, it supports work in deep places.
[Applications]
· Used for machining sunk holes for hexagon socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBLS1/2
CBLS1/4
CBLS3
CBLS3/8
CBLS4
CBLS5
CBLS5/16
CBLS6
CBLS8
CBLS10
CBLS12
CBLS14
CBLS16
CBLS18
CBLS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)

150.12 €

1 6 giorni 20201601213.213

124.46 €

1 6 giorni 111412086.556

79.63 €

1 Disponibile 10 giorni 5.9712063.23

106.22 €

1 6 giorni 1516140129.89

87.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.41012064.24

113.54 €

1 6 giorni 8.91312065.25

131.92 €

1 6 giorni 1416120108.258

113.76 €

1 6 giorni 10.41512086.26

99.63 €

1 6 giorni 13.416120108.28

114.98 €

1 6 giorni 16.8161401210.310

128.90 €

1 6 giorni 18.8201601212.412

161.61 €

1 6 giorni 24201801214.414

195.55 €

1 6 giorni 26221801616.516

227.07 €

1 6 giorni 28242001618.518

254.04 €

1 6 giorni 3026200162121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 4 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8

Supporto tecnico