Alesatore a macchina a spirale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPMR3
SPMR3.01
SPMR3.02
SPMR3.03
SPMR3.04
SPMR3.05
SPMR3.06
SPMR3.07
SPMR3.08
SPMR3.09
SPMR3.1
SPMR3.2
SPMR3.3
SPMR3.4
SPMR3.5
SPMR3.6
SPMR3.7
SPMR3.8
SPMR3.9
SPMR4
SPMR4.01
SPMR4.02
SPMR4.03
SPMR4.04
SPMR4.05
SPMR4.06
SPMR4.07
SPMR4.08
SPMR4.09
SPMR4.1
SPMR4.2
SPMR4.3
SPMR4.4
SPMR4.5
SPMR4.6
SPMR4.7
SPMR4.8
SPMR4.9
SPMR5
SPMR5.01
SPMR5.02
SPMR5.03
SPMR5.04
SPMR5.05
SPMR5.06
SPMR5.07
SPMR5.08
SPMR5.09
SPMR5.1
SPMR5.2
SPMR5.3
SPMR5.4
SPMR5.5
SPMR5.6
SPMR5.7
SPMR5.8
SPMR5.9
SPMR6
SPMR6.01
SPMR6.02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

136.80 €

1 6 giorni 335+0.002~+0.00761100.5MT1

124.85 €

1 6 giorni 3.01350~+0.00561100.5MT1

124.85 €

1 6 giorni 3.02350~+0.00561100.5MT1

124.85 €

1 6 giorni 3.03350~+0.00561100.5MT1

124.85 €

1 6 giorni 3.04350~+0.00561100.5MT1

124.85 €

1 6 giorni 3.05350~+0.00561100.5MT1

124.86 €

1 6 giorni 3.06350~+0.00561100.5MT1

124.86 €

1 6 giorni 3.07350~+0.00561100.5MT1

124.86 €

1 6 giorni 3.08350~+0.00561100.5MT1

124.86 €

1 6 giorni 3.09350~+0.00561100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.135+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.235+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.335+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.435+0.004~+0.00961100.5MT1

134.14 €

1 6 giorni 3.535+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.635+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.735+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.835+0.004~+0.00961100.5MT1

102.44 €

1 6 giorni 3.935+0.004~+0.00961100.5MT1

132.01 €

1 6 giorni 435+0.004~+0.00961100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.01350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.02350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.03350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.04350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.05350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.06350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.07350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.08350~+0.00561100.5MT1

120.52 €

1 6 giorni 4.09350~+0.00561100.5MT1

135.95 €

1 6 giorni 4.145+0.004~+0.00961200.5MT1

135.95 €

1 6 giorni 4.245+0.004~+0.00961200.5MT1

135.96 €

1 6 giorni 4.345+0.004~+0.00961200.5MT1

135.96 €

1 6 giorni 4.445+0.004~+0.00961200.5MT1

113.66 €

1 6 giorni 4.545+0.004~+0.00961200.5MT1

135.96 €

1 6 giorni 4.645+0.004~+0.00961201MT1

135.96 €

1 6 giorni 4.745+0.004~+0.00961201MT1

135.96 €

1 6 giorni 4.845+0.004~+0.00961201MT1

135.98 €

1 6 giorni 4.945+0.004~+0.00961201MT1

113.68 €

1 6 giorni 545+0.004~+0.00961201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.01450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.02450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.03450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.04450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.05450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.06450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.07450~+0.00561201MT1

104.34 €

1 6 giorni 5.08450~+0.00561201MT1

104.35 €

1 6 giorni 5.09450~+0.00561201MT1

127.06 €

1 6 giorni 5.145+0.004~+0.00961201MT1

127.06 €

1 6 giorni 5.245+0.004~+0.00961201MT1

127.06 €

1 10 giorni 5.345+0.004~+0.00961201MT1

127.08 €

1 6 giorni 5.445+0.004~+0.00961201MT1

111.03 €

1 6 giorni 5.545+0.004~+0.00961201MT1

122.64 €

1 6 giorni 5.650+0.004~+0.00961301MT1

122.64 €

1 6 giorni 5.750+0.004~+0.00961301MT1

122.66 €

1 6 giorni 5.850+0.004~+0.00961301MT1

122.66 €

1 6 giorni 5.950+0.004~+0.00961301MT1

111.08 €

1 6 giorni 650+0.004~+0.00961301MT1

104.38 €

1 6 giorni 6.01500~+0.00561301MT1

104.38 €

1 6 giorni 6.02500~+0.00561301MT1

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta gambo conico work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Supporto tecnico