Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | A gambo dritto | 50 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 10 | 1/4 | 60° Concave | |
69.59 € | 1 | 6 giorni | 2.01 | Punta a gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 6 | 3 | 60° Convex | ||
69.59 € | 1 | 6 giorni | 2.02 | Punta a gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 6 | 3 | 60° Convex | ||
69.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.03 | Punta a gambo dritto | 30 | 0~+0.005 | 4 | 60 | 6 | 3 | 60° Convex | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | Punta a gambo dritto | 30 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 6 | 3 | 60° Convex | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | Punta a gambo dritto | 35 | +0.002~+0.007 | 4 | 65 | 7 | 3 | 60° Convex | |
58.00 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | Punta a gambo dritto | 35 | +0.002~+0.007 | 4 | 65 | 7 | 3 | 60° Convex | ||
39.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.4 | A gambo dritto | 40 | +0.004~+0.009 | 6 | 75 | 8 | 3.4 | 60° Concave | |
31.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.2 | A gambo dritto | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 85 | 9 | 4.2 | 60° Concave | |
41.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | A gambo dritto | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 90 | 9 | 5 | 60° Concave | |
48.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.01 | A gambo dritto | 45 | 0~+0.005 | 6 | 90 | 9 | 5.01 | 60° Concave | |
39.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | A gambo dritto | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 95 | 10 | 5.2 | 60° Concave | |
47.31 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | A gambo dritto | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 95 | 10 | 5.5 | 60° Concave | ||
48.19 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | A gambo dritto | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 100 | 10 | 5.8 | 60° Concave | ||
59.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.01 | A gambo dritto | 50 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 10 | 6.01 | 60° Concave | |
42.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.06 | A gambo dritto | 50 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 10 | 6.06 | 60° Concave | |
42.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.07 | A gambo dritto | 50 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 10 | 6.07 | 60° Concave | |
48.19 € | 1 | 10 giorni | 6.1 | A gambo dritto | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 10 | 6.1 | 60° Concave | ||
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | A gambo dritto | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 10 | 6.2 | 60° Concave | |
39.48 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | A gambo dritto | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 10 | 6.3 | 60° Concave | ||
48.19 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | A gambo dritto | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 10 | 6.5 | 60° Concave | ||
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.97 | A gambo dritto | 55 | 0~+0.005 | 6 | 105 | 11 | 6.97 | 60° Concave | |
39.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | A gambo dritto | 55 | +0.006~+0.012 | 6 | 105 | 11 | 7 | 60° Concave | |
48.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7.01 | A gambo dritto | 55 | 0~+0.005 | 6 | 105 | 11 | 7.01 | 60° Concave | |
46.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 7.02 | A gambo dritto | 55 | 0~+0.005 | 6 | 105 | 11 | 7.02 | 60° Concave | ||
45.83 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | A gambo dritto | 55 | +0.006~+0.012 | 6 | 110 | 11 | 7.2 | 60° Concave | ||
54.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | A gambo dritto | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 115 | 12 | 7.9 | 60° Concave | |
66.92 € | 1 | 6 giorni | 7.95 | A gambo dritto | 60 | 0~+0.005 | 6 | 115 | 12 | 7.95 | 60° Concave | ||
76.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.01 | A gambo dritto | 60 | 0~+0.005 | 6 | 115 | 12 | 8.01 | 60° Concave | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | A gambo dritto | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 12 | 8.2 | 60° Concave | |
43.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8.5 | A gambo dritto | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 12 | 8.5 | 60° Concave | |
76.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.99 | A gambo dritto | 65 | 0~+0.005 | 6 | 125 | 13 | 8.99 | 60° Concave | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9.5 | A gambo dritto | 65 | +0.006~+0.012 | 6 | 125 | 13 | 9.5 | 60° Concave | |
80.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.1 | A gambo dritto | 70 | +0.007~+0.015 | 6 | 130 | 14 | 10.1 | 60° Concave | |
80.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | A gambo dritto | 75 | +0.007~+0.015 | 6 | 140 | 15 | 11 | 60° Concave | |
126.66 € | 1 | 6 giorni | 12.02 | A gambo dritto | 75 | 0~+0.005 | 6 | 150 | 15 | 12.02 | 60° Concave | ||
93.37 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | A gambo dritto | 80 | +0.007~+0.015 | 6 | 155 | 16 | 12.5 | 60° Concave | ||
100.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | A gambo dritto | 80 | +0.007~+0.015 | 8 | 160 | 16 | 13 | 60° Concave | |
102.72 € | 1 | 8 giorni | 15 | A gambo dritto | 90 | +0.007~+0.015 | 8 | 175 | 18 | 15 | 60° Concave | ||
116.24 € | 1 | 6 giorni | 18 | A gambo dritto | 105 | +0.007~+0.015 | 8 | 200 | 21 | 18 | 60° Concave | ||
169.22 € | 1 | 6 giorni | 20.2 | A gambo dritto | 120 | +0.008~+0.017 | 8 | 230 | 24 | 20.2 | 60° Concave |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 12° |
Shank diameter tolerance | -0.02~-0.05 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali