Alesatore a macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR2.95
MR2.96
MR2.97
MR2.98
MR2.99
MR3
MR3.01
MR3.02
MR3.03
MR3.04
MR3.05
MR3.06
MR3.07
MR3.08
MR3.09
MR3.1
MR3.2
MR3.3
MR3.4
MR3.5
MR3.6
MR3.7
MR3.8
MR3.9
MR3.95
MR3.96
MR3.97
MR3.98
MR3.99
MR4
MR4.01
MR4.02
MR4.03
MR4.04
MR4.05
MR4.06
MR4.07
MR4.08
MR4.09
MR4.1
MR4.2
MR4.3
MR4.4
MR4.5
MR4.6
MR4.7
MR4.8
MR4.9
MR4.95
MR4.96
MR4.97
MR4.98
MR4.99
MR5
MR5.01
MR5.02
MR5.03
MR5.04
MR5.05
MR5.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

111.77 €

1 6 giorni 2.95350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 2.96350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 2.97350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 2.98350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 2.99350~+0.00561100.5MT1

132.01 €

1 6 giorni 335+0.002~+0.00761100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.01350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.02350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.03350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.04350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 10 giorni 3.05350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.06350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.07350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.08350~+0.00561100.5MT1

111.77 €

1 6 giorni 3.09350~+0.00561100.5MT1

134.14 €

1 6 giorni 3.135+0.004~+0.00961100.5MT1

134.14 €

1 10 giorni 3.235+0.004~+0.00961100.5MT1

134.14 €

1 6 giorni 3.335+0.004~+0.00961100.5MT1

134.14 €

1 6 giorni 3.435+0.004~+0.00961100.5MT1

123.44 €

1 6 giorni 3.535+0.004~+0.00961100.5MT1

140.02 €

1 6 giorni 3.635+0.004~+0.00961100.5MT1

131.47 €

1 6 giorni 3.735+0.004~+0.00961100.5MT1

131.47 €

1 6 giorni 3.835+0.004~+0.00961100.5MT1

131.47 €

1 6 giorni 3.935+0.004~+0.00961100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 3.95350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 3.96350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 3.97350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 10 giorni 3.98350~+0.00561100.5MT1

113.41 €

1 10 giorni 3.99350~+0.00561100.5MT1

119.53 €

1 10 giorni 435+0.004~+0.00961100.5MT1

107.43 €

1 10 giorni 4.01350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.02350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.03350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.04350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.05350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.06350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.07350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.08350~+0.00561100.5MT1

107.43 €

1 6 giorni 4.09350~+0.00561100.5MT1

123.47 €

1 6 giorni 4.145+0.004~+0.00961200.5MT1

123.47 €

1 6 giorni 4.245+0.004~+0.00961200.5MT1

123.48 €

1 6 giorni 4.345+0.004~+0.00961200.5MT1

123.48 €

1 6 giorni 4.445+0.004~+0.00961200.5MT1

102.07 €

1 Disponibile 6 giorni 4.545+0.004~+0.00961200.5MT1

123.48 €

1 6 giorni 4.645+0.004~+0.00961201MT1

123.48 €

1 6 giorni 4.745+0.004~+0.00961201MT1

123.48 €

1 6 giorni 4.845+0.004~+0.00961201MT1

123.50 €

1 6 giorni 4.945+0.004~+0.00961201MT1

101.23 €

1 6 giorni 4.95450~+0.00561201MT1

101.23 €

1 6 giorni 4.96450~+0.00561201MT1

101.23 €

1 6 giorni 4.97450~+0.00561201MT1

101.23 €

1 6 giorni 4.98450~+0.00561201MT1

107.18 €

1 6 giorni 4.99450~+0.00561201MT1

110.61 €

1 Disponibile 10 giorni 545+0.004~+0.00961201MT1

140.93 €

1 6 giorni 5.01450~+0.00561201MT1

132.42 €

1 6 giorni 5.02450~+0.00561201MT1

132.42 €

1 6 giorni 5.03450~+0.00561201MT1

132.42 €

1 6 giorni 5.04450~+0.00561201MT1

132.42 €

1 10 giorni 5.05450~+0.00561201MT1

132.42 €

1 6 giorni 5.06450~+0.00561201MT1

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta gambo conico work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Supporto tecnico