Fresa per cava a T a gambo lungo (Codici componente)

Fresa per cava a T a gambo lungo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The shank has been designed especially for length. Effective for machining centers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
LS-TC-10-2
LS-TC-10-2.5
LS-TC-10-3
LS-TC-10-3.5
LS-TC-10-4
LS-TC-10-4.5
LS-TC-10-5
LS-TC-10-6
LS-TC-10-7
LS-TC-10-8
LS-TC-10-10
LS-TC-12-2
LS-TC-12-2.5
LS-TC-12-3
LS-TC-12-3.5
LS-TC-12-4.5
LS-TC-12-5
LS-TC-12-6
LS-TC-12-7
LS-TC-12-8
LS-TC-15-2
LS-TC-15-2.5
LS-TC-15-3
LS-TC-15-3.5
LS-TC-15-4
LS-TC-15-4.5
LS-TC-15-5
LS-TC-15-6
LS-TC-15-7
LS-TC-15-8
LS-TC-15-9
LS-TC-15-10
LS-TC-15-12
LS-TC-20-2
LS-TC-20-2.5
LS-TC-20-3
LS-TC-20-3.5
LS-TC-20-4
LS-TC-20-4.5
LS-TC-20-5
LS-TC-20-6
LS-TC-20-7
LS-TC-20-8
LS-TC-20-9
LS-TC-20-10
LS-TC-20-12
LS-TC-25-2
LS-TC-25-2.5
LS-TC-25-3
LS-TC-25-3.5
LS-TC-25-4
LS-TC-25-4.5
LS-TC-25-5
LS-TC-25-6
LS-TC-25-7
LS-TC-25-8
LS-TC-25-9
LS-TC-25-10
LS-TC-25-12
LS-TC-30-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ mm)
Blade width (ℓ)
(mm)
Neck diameter (d1)
(mm)
Neck length (ℓ1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
O.D. Tolerance

144.04 €

1 6 giorni 102415130108-0.050~-0.160

105.80 €

53.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 103415130108-0.050~-0.160

120.15 €

1 6 giorni 103.5415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 104415130108-0.050~-0.160

120.15 €

1 6 giorni 104.5415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 105415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 106415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 107415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 108415130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 1010415130108-0.050~-0.160

144.04 €

1 10 giorni 122515130108-0.050~-0.160

105.80 €

53.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

122.5515130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 123515130108-0.050~-0.160

120.15 €

1 6 giorni 123.5515130108-0.050~-0.160

120.15 €

1 6 giorni 124.5515130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 125515130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 126515130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 127515130108-0.050~-0.160

132.09 €

1 6 giorni 128515130108-0.050~-0.160

104.99 €

1 10 giorni 152620135128-0.050~-0.160

104.99 €

1 6 giorni 152.5620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 Disponibile 7 giorni 153620135128-0.050~-0.160

124.40 €

1 6 giorni 153.5620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 6 giorni 154620135128-0.050~-0.160

124.40 €

1 6 giorni 154.5620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 Disponibile 7 giorni 155620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 6 giorni 156620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 6 giorni 157620135128-0.050~-0.160

136.34 €

1 6 giorni 158620135128-0.050~-0.160

124.48 €

1 6 giorni 159620135128-0.050~-0.160

136.43 €

1 6 giorni 1510620135128-0.050~-0.160

143.40 €

1 6 giorni 1512620135128-0.050~-0.160

143.23 €

1 6 giorni 2029221501610-0.065~-0.195

143.23 €

1 6 giorni 202.59221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2039221501610-0.065~-0.195

118.88 €

1 6 giorni 203.59221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 10 giorni 2049221501610-0.065~-0.195

118.88 €

1 6 giorni 204.59221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 6 giorni 2059221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 6 giorni 2069221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 6 giorni 2079221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 6 giorni 2089221501610-0.065~-0.195

118.88 €

1 6 giorni 2099221501610-0.065~-0.195

130.71 €

1 6 giorni 20109221501610-0.065~-0.195

137.03 €

1 6 giorni 20129221501610-0.065~-0.195

182.92 €

1 Disponibile 7 giorni 25211241501610-0.065~-0.195

182.92 €

1 6 giorni 252.511241501610-0.065~-0.195

166.23 €

1 6 giorni 25311241501610-0.065~-0.195

150.93 €

1 6 giorni 253.511241501610-0.065~-0.195

166.23 €

1 6 giorni 25411241501610-0.065~-0.195

150.93 €

1 6 giorni 254.511241501610-0.065~-0.195

166.23 €

1 Disponibile 6 giorni 25511241501610-0.065~-0.195

166.23 €

1 6 giorni 25611241501610-0.065~-0.195

166.30 €

1 6 giorni 25711241501610-0.065~-0.195

166.30 €

1 6 giorni 25811241501610-0.065~-0.195

151.00 €

1 6 giorni 25911241501610-0.065~-0.195

166.30 €

1 6 giorni 251011241501610-0.065~-0.195

176.09 €

1 6 giorni 251211241501610-0.065~-0.195

258.02 €

1 6 giorni 30213261501612-0.065~-0.195

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application T-Groove/Side Torsion Angle (θ)(°) No torsion
Coating Non-Coated Blade width tolerance 0~+0.1

Supporto tecnico