Alesatore centrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-60-8
CR-60-10
CR-60-12
CR-60-16
CR-60-20
CR-60-25
CR-60-30
CR-60-35
CR-60-40
CR-60-45
CR-60-50
CR-60-60
CR-90-6
CR-90-8
CR-90-10
CR-90-12
CR-90-16
CR-90-20
CR-90-25
CR-90-30
CR-90-35
CR-90-40
CR-90-45
CR-90-50
CR-90-60
CR-120-6
CR-120-8
CR-120-10
CR-120-12
CR-120-16
CR-120-20
CR-120-25
CR-120-30
CR-120-35
CR-120-40
CR-120-45
CR-120-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Blade length (ℓ) Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1)

35.01 €

1 10 giorni 60548606.93818

47.95 €

1 10 giorni 60748608.661018

52.02 €

1 10 giorni 607558010.391225

70.11 €

1 6 giorni 6075510013.861625

77.17 €

1 10 giorni 6075510017.322025

107.47 €

1 10 giorni 6097012021.652535

138.59 €

1 10 giorni 6097312025.983038

170.92 €

1 10 giorni 6098012030.313543

229.57 €

1 6 giorni 6098512034.644045

316.86 €

1 6 giorni 6098812038.974548

422.81 €

1 6 giorni 60910012043.35057

632.21 €

1 6 giorni 6011111161043.36061

31.03 €

1 10 giorni 90541603611

33.02 €

1 6 giorni 90545604815

47.95 €

1 10 giorni 907456051015

51.03 €

1 10 giorni 907508061220

67.13 €

1 10 giorni 9075010081620

74.09 €

1 6 giorni 90750100102020

103.41 €

1 6 giorni 9096012012.52525

123.67 €

1 6 giorni 90965120153030

144.30 €

1 10 giorni 9096712017.53530

193.79 €

1 10 giorni 90970120204030

290.13 €

1 6 giorni 9097312022.54533

363.64 €

1 10 giorni 90980120255037

538.48 €

1 6 giorni 90111001610256045

30.94 €

1 10 giorni 120541601.73610

35.01 €

1 10 giorni 120545602.31813

47.95 €

1 10 giorni 120745602.891013

52.02 €

1 8 giorni 120750803.461215

70.03 €

1 10 giorni 1207501004.621615

77.17 €

1 8 giorni 1207501005.772020

107.39 €

1 10 giorni 1209601207.222520

138.59 €

1 10 giorni 1209651208.663025

170.72 €

1 10 giorni 12096712010.13525

229.32 €

1 10 giorni 12097012011.554025

316.81 €

1 6 giorni 12097312012.994530

422.11 €

1 6 giorni 12098012014.435030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento shank Straight Large diameter tolerance +0.2~+0.6
Angle Tolerance(Minute) ±15'

Supporto tecnico