Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R106 |
R106S |
R110 |
R125 |
R12520 |
R150 |
R160 |
R180FM |
R180FM20 |
R205 |
R20525 |
R305 |
R355 |
R405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | Variety | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | General steel / Non metallo | 106 | 2.4 | 15 | 5 | A30S BF2 | General steel (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) / ALC | ||
19.84 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 5 giorni | - | 106 | 2.2 | 15 | 5 | A36P BF2 | Stainless Steel Materials (thin plates / thin round rods / pipes / window frames) | ||
69.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 110 | 2.4 | 20 | 10 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
34.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 125 | 2.5 | 22 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
34.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 125 | 2.5 | 20 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
44.72 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 150 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
45.18 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 160 | 2.6 | 20 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
52.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 180 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
52.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 180 | 2.6 | 20 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
68.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 205 | 2.6 | 22 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
68.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 205 | 2.6 | 25.4 | 5 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
158.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 305 | 2.6 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
160.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 355 | 2.8 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) | ||
192.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | General steel / Acciaio inox / Non metallo | 405 | 2.8 | 25.4 | 10 | A30S BF2 | General steel, stainless steel and ALC (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Abrasive material | A | Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) |
---|
Configura
Proprietà di base
Work material
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Variety
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali