Per sede chiavetta a 2 taglienti, EX-TIN-EKD (OL1)

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EX-TIN-EKD (OL1)
  • Sconto volumi elevati
Fresa per scanalature a 2 eliche con rivestimento in TiN e tolleranza del diametro del tagliente da 0 a -0,02.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EKD-OL1-3
EX-TIN-EKD-OL1-4
EX-TIN-EKD-OL1-5
EX-TIN-EKD-OL1-6
EX-TIN-EKD-OL1-7
EX-TIN-EKD-OL1-8
EX-TIN-EKD-OL1-9
EX-TIN-EKD-OL1-10
EX-TIN-EKD-OL1-11
EX-TIN-EKD-OL1-12
EX-TIN-EKD-OL1-13
EX-TIN-EKD-OL1-14
EX-TIN-EKD-OL1-15
EX-TIN-EKD-OL1-16
EX-TIN-EKD-OL1-18
EX-TIN-EKD-OL1-20
EX-TIN-EKD-OL1-22
EX-TIN-EKD-OL1-24
EX-TIN-EKD-OL1-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3565081656

21.46 €

1 Disponibile 6 giorni 4686081658

21.13 €

1 Disponibile 8 giorni 5886081660

21.46 €

1 Disponibile 6 giorni 61086081662

23.53 €

1 Disponibile 6 giorni 710106081664

23.87 €

1 Disponibile 6 giorni 812106081666

26.83 €

1 Disponibile 6 giorni 912106581668

27.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1015106581670

33.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1115127081671

33.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1215127081672

41.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1315127581673

41.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1415167581674

46.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1515167581675

49.47 €

1 Disponibile 8 giorni 1618168081676

59.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1818168081678

70.89 €

1 Disponibile 6 giorni 2020208581680

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2225209081682

88.83 €

1 6 giorni 2425259581684

88.83 €

1 6 giorni 2525259581685

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto Tolerance 0~-0.02

Supporto tecnico