• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL3)

Per sede chiavetta a 2 taglienti, EKD (OL3)
  • Sconto volumi elevati
Frese a 2 taglienti per impieghi generali con tolleranza del diametro del tagliente da -0,04 a -0,06.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EKD-OL3-3
EKD-OL3-4
EKD-OL3-5
EKD-OL3-6
EKD-OL3-7
EKD-OL3-8
EKD-OL3-9
EKD-OL3-10
EKD-OL3-11
EKD-OL3-12
EKD-OL3-13
EKD-OL3-14
EKD-OL3-15
EKD-OL3-16
EKD-OL3-18
EKD-OL3-20
EKD-OL3-22
EKD-OL3-24
EKD-OL3-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni 3565081806

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni 4686081808

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni 5886081810

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni 61086081812

22.33 €

1 Disponibile 6 giorni 710106081814

22.33 €

1 Disponibile 6 giorni 812106081816

25.53 €

1 Disponibile 6 giorni 912106581818

25.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1015106581820

32.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1115127081821

32.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1215127081822

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1315127581823

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1415167581824

44.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1515167581825

47.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1618168081826

56.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1818168081828

67.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2020208581830

82.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2225209081832

96.13 €

1 6 giorni 2425259581834

96.13 €

1 6 giorni 2525259581835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto Tolerance ー0.04~ー0.06

Supporto tecnico