New Ace

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA1006A24N
NA1006A24P
NA1006A36P
NA1006WA36N
NA1006WA36P
NA1256A24N
NA1256A24P
NA1256A36P
NA1506A36P
NA1806A24P
NA1806A36P
NA1806WA24K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Work material Particle Size
(#)
Abrasive grain Hardness Point Strategy

4.96 €

25 Disponibile 11 giorni 10015General steel / Ghisa24AWA grana abrasivaN10

4.67 €

25 Disponibile 5 giorni 10015General steel / Ghisa24AWA grana abrasivaP10

5.09 €

25 5 giorni 10015General steel / Ghisa36AWA grana abrasivaP10

5.28 €

25 Disponibile 5 giorni 10015Acciaio inox / Acciaio legato36WA grana abrasivaN10

4.81 €

25 5 giorni 10015Acciaio inox / Acciaio legato36WA grana abrasivaP10

6.52 €

25 Disponibile 5 giorni 12522General steel / Ghisa24AWA grana abrasivaN20

7.47 €

25 Disponibile 5 giorni 12522General steel / Ghisa24AWA grana abrasivaP20

7.07 €

25 Disponibile 8 giorni 12522General steel / Ghisa36AWA grana abrasivaP20

8.96 €

25 Disponibile 13 giorni 15022General steel / Ghisa36AWA grana abrasivaP20

11.41 €

25 Disponibile 5 giorni 18022General steel / Ghisa24AWA grana abrasivaP20

11.53 €

25 Disponibile 5 giorni 18022General steel / Ghisa36AWA grana abrasivaP20

11.56 €

25 Disponibile 10 giorni 18022Acciaio inox / Acciaio legato24WA grana abrasivaK20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 6 Features Durabilità enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Supporto tecnico